Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0792 - 快锁插销/L型把手
KIPP
操作部件 | 标准件
弹簧柱塞,锁紧柱塞,快锁插销
快锁插销
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/kugelslperrbolzen/03420_1.prj},{NB=K0792.1047160800},{B=33.0},{D=70.2},{D1=16},{D2=19.00},{D3=26.3},{D4=47.0},{L=80},{L1=13.1},{L2=39.5},{L3=28.4},{AUFNAHME=16},{FESTIGKEIT=153},{GEW=0.1456},{EAN=4059245255269},{XA=6.5},{XB=10.0},{XC=5.5},{XD=12.0},{XE=0.5},{XF=9.5},{XG=6.2},{XH=7.0},{XI=1.50},{XJ=0.80},{XK=46.4},{XL=46.2},{XM=34.1},{XN=38.8},{XO=0.8},{XP=23.7},{XQ=13.2},{XR=2.0},{XS=45.0},{XT=4.6},{XU=19.0},{XV=21.9},{XW=50.3},{XX=5.2},{XY=43.5},{XZ=4.0},{XA1=33.5},{XB1=6.0},{XC1=39.5},{XD1=3.1},{XE1=22.0},{XF1=6.00000},{XG1=270.00000},{XH1=23.200},{XI1=47.000},{XJ1=6.200},{XK1=6.000},{XL1=41.300},{XM1=309.000},{XN1=35.000},{XO1=21.200},{XP1=31.300},{XQ1=17.900},{XR1=36.200},{XS1=13.500},{XT1=27.900},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
间距
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
L5
长度
ⁿ/ₐ
AUFNAHME
安装孔 H11
ⁿ/ₐ
FESTIGKEIT
双边剪切力 max. kN
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0792.102605010
K0792.102605010
黑色
17.6
39.3
5
5.50
13.2
26.0
10
5.9
25.0
19.2
15.9
5
15
0.0155
Yes
73182900
4059245254811
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.102605015
K0792.102605015
黑色
17.6
39.3
5
5.50
13.2
26.0
15
5.9
25.0
19.2
20.9
5
15
0.0216
Yes
73182900
4059245254828
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.102605020
K0792.102605020
黑色
17.6
39.3
5
5.50
13.2
26.0
20
5.9
25.0
19.2
25.9
5
15
0.0148
Yes
73182900
4059245254835
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.102605025
K0792.102605025
黑色
17.6
39.3
5
5.50
13.2
26.0
25
5.9
25.0
19.2
30.9
5
15
0.0231
Yes
73182900
4059245254842
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.102605030
K0792.102605030
黑色
17.6
39.3
5
5.50
13.2
26.0
30
5.9
25.0
19.2
35.9
5
15
0.0236
Yes
73182900
4059245254859
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.102606010
K0792.102606010
黑色
17.6
39.3
6
6.85
13.2
26.0
10
6.8
25.0
19.2
16.8
6
22
0.0219
Yes
73182900
4059245254866
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.102606015
K0792.102606015
黑色
17.6
39.3
6
6.85
13.2
26.0
15
6.8
25.0
19.2
21.8
6
22
0.0230
Yes
73182900
4059245254873
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.102606020
K0792.102606020
黑色
17.6
39.3
6
6.85
13.2
26.0
20
6.8
25.0
19.2
26.8
6
22
0.0240
Yes
73182900
4059245254880
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.102606025
K0792.102606025
黑色
17.6
39.3
6
6.85
13.2
26.0
25
6.8
25.0
19.2
31.8
6
22
0.0261
Yes
73182900
4059245254897
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.102606030
K0792.102606030
黑色
17.6
39.3
6
6.85
13.2
26.0
30
6.8
25.0
19.2
36.8
6
22
0.0186
Yes
73182900
4059245254903
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.102606035
K0792.102606035
黑色
17.6
39.3
6
6.85
13.2
26.0
35
6.8
25.0
19.2
41.8
6
22
0.0282
Yes
73182900
4059245254910
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.102606040
K0792.102606040
黑色
17.6
39.3
6
6.85
13.2
26.0
40
6.8
25.0
19.2
46.8
6
22
0.0190
Yes
73182900
4059245254927
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.102606045
K0792.102606045
黑色
17.6
39.3
6
6.85
13.2
26.0
45
6.8
25.0
19.2
51.8
6
22
0.0198
Yes
73182900
4059245254934
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.102606050
K0792.102606050
黑色
17.6
39.3
6
6.85
13.2
26.0
50
6.8
25.0
19.2
56.8
6
22
0.0313
Yes
73182900
4059245254941
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.103508020
K0792.103508020
黑色
23.0
52.2
8
9.50
17.3
35.4
20
7.8
33.0
24.2
27.8
8
38
0.0540
Yes
73182900
4059245254958
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.103508025
K0792.103508025
黑色
23.0
52.2
8
9.50
17.3
35.4
25
7.8
33.0
24.2
32.8
8
38
0.0561
Yes
73182900
4059245254965
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.103508030
K0792.103508030
黑色
23.0
52.2
8
9.50
17.3
35.4
30
7.8
33.0
24.2
37.8
8
38
0.0579
Yes
73182900
4059245254972
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.103508035
K0792.103508035
黑色
23.0
52.2
8
9.50
17.3
35.4
35
7.8
33.0
24.2
42.8
8
38
0.0410
Yes
73182900
4059245254989
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.103508040
K0792.103508040
黑色
23.0
52.2
8
9.50
17.3
35.4
40
7.8
33.0
24.2
47.8
8
38
0.0618
Yes
73182900
4059245254996
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.103508045
K0792.103508045
黑色
23.0
52.2
8
9.50
17.3
35.4
45
7.8
33.0
24.2
52.8
8
38
0.0415
Yes
73182900
4059245255009
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.103508050
K0792.103508050
黑色
23.0
52.2
8
9.50
17.3
35.4
50
7.8
33.0
24.2
57.8
8
38
0.0678
Yes
73182900
4059245255016
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.103510020
K0792.103510020
黑色
23.0
52.2
10
12.00
17.3
35.4
20
8.9
33.0
24.2
28.9
10
60
0.0605
Yes
73182900
4059245255023
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.103510025
K0792.103510025
黑色
23.0
52.2
10
12.00
17.3
35.4
25
8.9
33.0
24.2
33.9
10
60
0.0440
Yes
73182900
4059245255030
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.103510030
K0792.103510030
黑色
23.0
52.2
10
12.00
17.3
35.4
30
8.9
33.0
24.2
38.9
10
60
0.0449
Yes
73182900
4059245255047
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0792.103510035
K0792.103510035
黑色
23.0
52.2
10
12.00
17.3
35.4
35
8.9
33.0
24.2
43.9
10
60
0.0420
Yes
73182900
4059245255054
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D