Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1733 - 侧向弹簧柱塞 带塑料弹簧
KIPP
操作部件 | 标准件
弹簧柱塞,锁紧柱塞,快锁插销
弹簧柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/federnde_druckstuecke/03330-01.prj},{NB=K1733.210509_0},{BESTKIPP=K1733.210509},{AUSF=Standard Federkraft},{MATERIAL=Edelstahl},{POS=0},{D=10},{D1=5},{D2=9.9},{L=9},{L1=7.3},{S=0.8},{F=60},{BESTMW=K1733.05},{GEW=0.0021},{BS=Infotext},{ROHS=no},{ZTN=73181520},{EAN=4059245586905},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,},{XPOS=0,[-$S.:+$S.]},{L11=0},{XA=0.00000},{XB=0},{TAB=1.000},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
S
S+/-
[mm]
F
力约为
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K1733.100307
K1733.100307
轻弹簧弹力
钢制
6
3
5.9
7
3.7
0.4
10
0.0005
Yes
73181520
4059245586707
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1733.100409
K1733.100409
轻弹簧弹力
钢制
8
4
7.9
9
5.2
0.6
15
0.0012
Yes
73181520
4059245586714
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1733.100509
K1733.100509
轻弹簧弹力
钢制
10
5
9.9
9
7.3
0.8
30
0.0021
Yes
73181520
4059245586721
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1733.100609
K1733.100609
轻弹簧弹力
钢制
10
6
9.9
9
10.3
1.0
20
0.0029
Yes
73181520
4059245586738
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1733.200307
K1733.200307
标准弹簧弹力
钢制
6
3
5.9
7
3.7
0.4
20
0.0005
Yes
73181520
4059245586745
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1733.200409
K1733.200409
标准弹簧弹力
钢制
8
4
7.9
9
5.2
0.6
30
0.0012
Yes
73181520
4059245586752
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1733.200509
K1733.200509
标准弹簧弹力
钢制
10
5
9.9
9
7.3
0.8
60
0.0021
Yes
73181520
4059245586769
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1733.200609
K1733.200609
标准弹簧弹力
钢制
10
6
9.9
9
10.3
1.0
30
0.0029
Yes
73181520
4059245586776
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1733.200813
K1733.200813
标准弹簧弹力
钢制
12
8
11.9
13
13.3
1.2
50
0.0068
Yes
73181520
4059245586783
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1733.201016
K1733.201016
标准弹簧弹力
钢制
16
10
15.9
16
16.9
1.6
80
0.0147
Yes
73181520
4059245586790
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1733.300509
K1733.300509
加强弹簧弹力
钢制
10
5
9.9
9
7.3
0.8
90
0.0021
Yes
73181520
4059245586806
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1733.300609
K1733.300609
加强弹簧弹力
钢制
10
6
9.9
9
10.3
1.0
60
0.0029
Yes
73181520
4059245586813
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1733.300813
K1733.300813
加强弹簧弹力
钢制
12
8
11.9
13
13.3
1.2
100
0.0068
Yes
73181520
4059245586820
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1733.301016
K1733.301016
加强弹簧弹力
钢制
16
10
15.9
16
16.9
1.6
160
0.0148
Yes
73181520
4059245586837
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1733.110307
K1733.110307
轻弹簧弹力
不锈钢
6
3
2.9
7
3.7
0.4
10
0.0005
no
73181520
4059245586844
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1733.110409
K1733.110409
轻弹簧弹力
不锈钢
8
4
7.9
9
5.2
0.6
15
0.0012
no
73181520
4059245586851
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1733.110509
K1733.110509
轻弹簧弹力
不锈钢
10
5
9.9
9
7.3
0.8
30
0.0021
no
73181520
4059245586868
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1733.110609
K1733.110609
轻弹簧弹力
不锈钢
10
6
9.9
9
10.3
1.0
20
0.0029
no
73181520
4059245586875
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1733.210307
K1733.210307
标准弹簧弹力
不锈钢
6
3
5.9
7
3.7
0.4
20
0.0005
no
73181520
4059245586882
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1733.210409
K1733.210409
标准弹簧弹力
不锈钢
8
4
7.9
9
5.2
0.6
30
0.0012
no
73181520
4059245586899
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1733.210509
K1733.210509
标准弹簧弹力
不锈钢
10
5
9.9
9
7.3
0.8
60
0.0021
no
73181520
4059245586905
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1733.210609
K1733.210609
标准弹簧弹力
不锈钢
10
6
9.9
9
10.3
1.0
30
0.0029
no
73181520
4059245586912
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1733.210813
K1733.210813
标准弹簧弹力
不锈钢
12
8
11.9
13
13.3
1.2
50
0.0067
no
73181520
4059245586929
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1733.211016
K1733.211016
标准弹簧弹力
不锈钢
16
10
15.9
16
16.9
1.6
80
0.0147
no
73181520
4059245586936
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1733.310509
K1733.310509
加强弹簧弹力
不锈钢
10
5
9.9
9
7.3
0.8
90
0.0021
no
73181520
4059245586943
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D