Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0336 - 伸缩式弹簧柱塞,带栓头
KIPP
操作部件 | 标准件
弹簧柱塞,锁紧柱塞,快锁插销
弹簧柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/federnde_druckstuecke/03073.prj},{NB=K0336.12_0},{BESTKIPP=K0336.12},{MATERIAL=Automatenstahl},{POS=0},{D=M 12},{D1=8.0},{D2=18},{L=32},{L1=25},{H=2.5},{S=6},{F1=30},{F2=55},{GEW=0.0242},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059245843442},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{XPOS=[0:$H.]},{NDM=12},{XA=19.7},{XB=5.0},{XC=5.300},{XD=3.900},{XE=1.000},{XF=45.000},{XG=9.400},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
H
变形量
[mm]
S
钳口宽度
[mm]
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
[N]
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0336.04
K0336.04
易切削钢
M 4
2.5
7
13
10
0.8
2
4
10
0.0015
Yes
73181520
4059245328260
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0336.05
K0336.05
易切削钢
M 5
3.0
8
17
13
0.9
2
6
11
0.0030
Yes
73181520
4059245328277
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0336.06
K0336.06
易切削钢
M 6
3.5
10
16
12
1.0
3
9
13
0.0037
Yes
73181520
4059245009718
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0336.08
K0336.08
易切削钢
M 8
5.0
13
21
16
1.5
4
15
30
0.0082
Yes
73181520
4059245009732
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0336.10
K0336.10
易切削钢
M 10
6.0
16
26
20
2.0
5
20
40
0.0153
Yes
73181520
4059245843428
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0336.12
K0336.12
易切削钢
M 12
8.0
18
32
25
2.5
6
30
55
0.0242
Yes
73181520
4059245843442
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0336.041
K0336.041
不锈钢
M 4
2.5
7
13
10
0.8
2
4
10
0.0013
Yes
73181520
4059245328284
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0336.051
K0336.051
不锈钢
M 5
3.0
8
17
13
0.9
2
6
11
0.0027
Yes
73181520
4059245843374
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0336.061
K0336.061
不锈钢
M 6
3.5
10
16
12
1.0
3
9
13
0.0035
Yes
73181520
4059245843398
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0336.081
K0336.081
不锈钢
M 8
5.0
13
21
16
1.5
4
15
30
0.0078
Yes
73181520
4059245843411
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0336.101
K0336.101
不锈钢
M 10
6.0
16
26
20
2.0
5
20
35
0.0151
Yes
73181520
4059245843435
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0336.121
K0336.121
不锈钢
M 12
8.0
18
32
25
2.5
6
30
55
0.0247
Yes
73181520
4059245009787
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D