Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0323 - 带有开口和顶销的钢制弹簧柱塞,LONG-LOK 螺纹锁
KIPP
操作部件 | 标准件
弹簧柱塞,锁紧柱塞,快锁插销
弹簧柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/federnde_druckstuecke/03021.prj},{NB=K0323.2120},{D1=6.0},{L=22},{L1=10},{H=3.5},{N=2.0},{F1=36},{F2=94},{GEW=0.0113},{EAN=4059245841202},{TYP=1},{TYP1=1},{TYP2=3},{TYP3=1},{TYP4=1},{Z=2},{NDM=12},{XJ=12.000},{NDM1=0.0000},{XA=2.00},{XB=9.10},{XC=1.00},{XD=4.50},{XE=10.00},{XF=16.40},{XG=1.10},{XH=1.30},{BESTKIPP=K0323.212},{MATERIAL=Stahl},{AUSF=verstärkte Federkraft},{FORM=A},{D=M 12},{L2=ca. zwei Gewindegänge},{DREHMOMENTEIN=2.11},{DREHMOMENTAUS=1.41},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,},{ZGT=ca. zwei Gewindegänge},{IMPERIAL=MM},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
螺纹
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
ⁿ/ₐ
H
变形量
[mm]
N
槽
[mm]
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
[N]
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
[N]
DREHMOMENTEIN
旋紧扭矩约为
[Nm]
DREHMOMENTAUS
旋松扭矩,旋松三圈后约
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0323.04
K0323.04
钢制
标准弹簧弹力
M 4
1.8
9
5
约两个螺牙
1.5
0.6
6
20
0,18
0,12
0.0005
Yes
73181520
4059245841028
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0323.05
K0323.05
钢制
标准弹簧弹力
M 5
2.4
12
6
约两个螺牙
2.0
0.8
6
20
0,12
0,08
0.0012
Yes
73181520
4059245224180
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0323.06
K0323.06
钢制
标准弹簧弹力
M 6
2.7
14
7
约两个螺牙
2.0
1.0
7
20
0,44
0,21
0.0017
Yes
73181520
4059245841042
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0323.08
K0323.08
钢制
标准弹簧弹力
M 8
4.0
16
8
约两个螺牙
2.0
1.2
15
30
1,10
0,38
0.0037
Yes
73181520
4059245841059
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0323.10
K0323.10
钢制
标准弹簧弹力
M 10
4.5
19
9
约两个螺牙
2.5
1.6
20
35
1,36
0,62
0.0065
Yes
73181520
4059245224210
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0323.12
K0323.12
钢制
标准弹簧弹力
M 12
6.0
22
10
约两个螺牙
3.5
2.0
30
55
2,11
1,41
0.0111
Yes
73181520
4059245007608
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0323.16
K0323.16
钢制
标准弹簧弹力
M 16
8.5
24
14
约两个螺牙
4.5
2.5
45
100
3,95
3,05
0.0340
Yes
73181520
4059245841158
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0323.104
K0323.104
钢制
轻弹簧弹力
M 4
1.8
9
5
约两个螺牙
1.5
0.6
3
10
0,18
0,12
0.0005
Yes
73181520
4059245841073
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0323.105
K0323.105
钢制
轻弹簧弹力
M 5
2.4
12
6
约两个螺牙
2.0
0.8
3
10
0,12
0,08
0.0010
Yes
73181520
4059245841080
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0323.106
K0323.106
钢制
轻弹簧弹力
M 6
2.7
14
7
约两个螺牙
2.0
1.0
4
10
0,44
0,21
0.0017
Yes
73181520
4059245841097
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0323.108
K0323.108
钢制
轻弹簧弹力
M 8
4.0
16
8
约两个螺牙
2.0
1.2
7
15
1,10
0,38
0.0035
Yes
73181520
4059245224258
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0323.110
K0323.110
钢制
轻弹簧弹力
M 10
4.5
19
9
约两个螺牙
2.5
1.6
9
16
1,36
0,62
0.0065
Yes
73181520
4059245841110
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0323.112
K0323.112
钢制
轻弹簧弹力
M 12
6.0
22
10
约两个螺牙
3.5
2.0
14
26
2,11
1,41
0.0111
Yes
73181520
4059245841127
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0323.116
K0323.116
钢制
轻弹簧弹力
M 16
8.5
24
14
约两个螺牙
4.5
2.5
22
50
3,95
3,05
0.0218
Yes
73181520
4059245224302
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0323.205
K0323.205
钢制
加强弹簧弹力
M 5
2.4
12
6
约两个螺牙
2.0
0.8
9
25
0.12
0.08
0.0010
Yes
73181520
4059245224333
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0323.206
K0323.206
钢制
加强弹簧弹力
M 6
2.7
14
7
约两个螺牙
2.0
1.0
11
25
0.44
0.21
0.0018
Yes
73181520
4059245224340
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0323.208
K0323.208
钢制
加强弹簧弹力
M 8
4.0
16
8
约两个螺牙
2.0
1.2
22
43
1.10
0.38
0.0036
Yes
73181520
4059245841189
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0323.210
K0323.210
钢制
加强弹簧弹力
M 10
4.5
19
9
约两个螺牙
2.5
1.6
20
54
1.36
0.62
0.0067
Yes
73181520
4059245224371
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0323.212
K0323.212
钢制
加强弹簧弹力
M 12
6.0
22
10
约两个螺牙
3.5
2.0
36
94
2.11
1.41
0.0113
Yes
73181520
4059245841202
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0323.216
K0323.216
钢制
加强弹簧弹力
M 16
8.5
24
14
约两个螺牙
4.5
2.5
60
110
3.99
3.05
0.0226
Yes
73181520
4059245841219
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0323.AG
K0323.AG
钢制
标准型
8-36
1.8
9
5
约两个螺牙
1.5
0.6
6
20
0,18
0,12
0.0005
Yes
73181520
4059245350384
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0323.AE
K0323.AE
钢制
标准型
8-32
1.8
9
5
约两个螺牙
1.5
0.6
6
20
0,18
0,12
0.0007
Yes
73181520
4059245350377
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0323.A1
K0323.A1
钢制
标准型
10-32
2.4
12
6
约两个螺牙
2.0
0.8
6
20
0,12
0,08
0.0010
Yes
73181520
4059245350315
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0323.AJ
K0323.AJ
钢制
标准型
1/4-28
2.7
14
7
约两个螺牙
2.0
1.0
7
20
0,44
0,21
0.0021
Yes
73181520
4059245350391
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0323.A2
K0323.A2
钢制
标准型
1/4-20
2.7
14
7
约两个螺牙
2.0
1.0
7
20
0,44
0,21
0.0021
Yes
73181520
4059245495207
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D