Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0736 - 特级锁紧柱塞,带圆柱顶销
KIPP
操作部件 | 标准件
弹簧柱塞,锁紧柱塞,快锁插销
分度销
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/arretierbolzen/03089_8.prj},{NB=K0736.402410ENTSPANNT},{D=10},{D2=33},{D3=17.0},{D4=11.0},{H=10},{L=74.0},{L1=28},{L2=12},{L3=25},{L4=4},{SW1=22},{SW2=30},{F=2.8},{F1=15},{F2=34},{GEW=0.1459},{EAN=4059245342815},{NDM=20},{NDM1=0.0000},{TYP3=1.0},{XA=24.0},{XB=10.0},{XC=14.0},{XD=22.0},{XE=53.0},{XF=0.30},{XG=2.3},{XH=2.5},{XI=0.8},{XJ=31.0},{XK=3.7},{XL=26.0},{XM=0.0},{XN=0.0},{XO=8.0},{XP=10.7},{XQ=0.00},{XR=13.9},{XMUTTERH=10.000},{XT=30.000},{XU=0.000},{ST=1.500},{XV=8.500},{XW=8.000},{XX=7.000},{XY=10.000},{XZ=3.700},{BESTKIPP=K0736.402410},{MATERIAL=Edelstahl},{FORM=B},{AUSF=Arretierstift gehärtet},{AUSF1=ohne Rastnut, mit Kontermutter},{D1=M20X1,5},{D5=11 -0,01/-0,03},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{POS=ENTSPANNT}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
AUSF1
规格
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
螺纹
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
D5
直径
[mm]
H
长度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
L4
长度
[mm]
SW1
EAN-Code
[mm]
SW2
钳口宽度
[mm]
F
Fase x30°
[mm]
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
[N]
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0736.41105
K0736.41105
钢制
A
硬化处理顶销
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
5
M 10 x 1
21
8.0
6.0
6 -0,01/-0,02
5
43.5
17
7
15
3
13
0
1.3
5
12
0.0201
Yes
73181900
4059245012428
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0736.41206
K0736.41206
钢制
A
硬化处理顶销
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
6
M 12 x 1,5
25
10.0
8.5
8,5 -0,01/-0,03
6
51.7
20
8
17
3
14
0
1.8
6
14
0.0299
Yes
73181900
4059245012435
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0736.41308
K0736.41308
钢制
A
硬化处理顶销
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
8
M 16 x 1,5
33
13.5
11.0
11 -0,01/-0,03
8
68.0
26
10
23
4
19
0
2.3
15
35
0.0703
Yes
73181900
4059245012442
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0736.41410
K0736.41410
钢制
A
硬化处理顶销
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
10
M 20 x 1,5
33
17.0
11.0
11 -0,01/-0,03
10
74.0
28
12
25
4
22
0
2.8
15
34
0.1125
Yes
73181900
4059245012459
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0736.401105
K0736.401105
不锈钢
A
硬化处理顶销
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
5
M 10 x 1
21
8.0
6.0
6 -0,01/-0,02
5
43.5
17
7
15
3
13
0
1.3
5
12
0.0194
Yes
73181900
4059245012374
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0736.401206
K0736.401206
不锈钢
A
硬化处理顶销
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
6
M 12 x 1,5
25
10.0
8.5
8,5 -0,01/-0,03
6
51.7
20
8
17
3
14
0
1.8
6
14
0.0301
Yes
73181900
4059245012381
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0736.401308
K0736.401308
不锈钢
A
硬化处理顶销
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
8
M 16 x 1,5
33
13.5
11.0
11 -0,01/-0,03
8
68.0
26
10
23
4
19
0
2.3
15
35
0.0703
Yes
73181900
4059245012398
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0736.401410
K0736.401410
不锈钢
A
硬化处理顶销
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
10
M 20 x 1,5
33
17.0
11.0
11 -0,01/-0,03
10
74.0
28
12
25
4
22
0
2.8
15
34
0.1128
Yes
73181900
4059245012404
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0736.42105
K0736.42105
钢制
B
硬化处理顶销
不带拔出锁槽,带锁紧螺母
5
M10X1
21
8.0
6.0
6 -0,01/-0,02
5
43.5
17
7
15
3
13
17
1.3
5
12
0.0251
Yes
73181900
4059245342747
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0736.42206
K0736.42206
钢制
B
硬化处理顶销
不带拔出锁槽,带锁紧螺母
6
M12X1,5
25
10.0
8.5
8,5 -0,01/-0,03
6
51.7
20
8
17
3
14
19
1.8
6
14
0.0376
Yes
73181900
4059245342754
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0736.42308
K0736.42308
钢制
B
硬化处理顶销
不带拔出锁槽,带锁紧螺母
8
M16X1,5
33
13.5
11.0
11 -0,01/-0,03
8
68.0
26
10
23
4
19
24
2.3
15
35
0.0870
Yes
73181900
4059245342761
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0736.42410
K0736.42410
钢制
B
硬化处理顶销
不带拔出锁槽,带锁紧螺母
10
M20X1,5
33
17.0
11.0
11 -0,01/-0,03
10
74.0
28
12
25
4
22
30
2.8
15
34
0.1457
Yes
73181900
4059245342778
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0736.402105
K0736.402105
不锈钢
B
硬化处理顶销
不带拔出锁槽,带锁紧螺母
5
M10X1
21
8.0
6.0
6 -0,01/-0,02
5
43.5
17
7
15
3
13
17
1.3
5
12
0.0252
Yes
73181900
4059245342785
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0736.402206
K0736.402206
不锈钢
B
硬化处理顶销
不带拔出锁槽,带锁紧螺母
6
M12X1,5
25
10.0
8.5
8,5 -0,01/-0,03
6
51.7
20
8
17
3
14
19
1.8
6
14
0.0358
Yes
73181900
4059245342792
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0736.402308
K0736.402308
不锈钢
B
硬化处理顶销
不带拔出锁槽,带锁紧螺母
8
M16X1,5
33
13.5
11.0
11 -0,01/-0,03
8
68.0
26
10
23
4
19
24
2.3
15
35
0.0866
Yes
73181900
4059245342808
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0736.402410
K0736.402410
不锈钢
B
硬化处理顶销
不带拔出锁槽,带锁紧螺母
10
M20X1,5
33
17.0
11.0
11 -0,01/-0,03
10
74.0
28
12
25
4
22
30
2.8
15
34
0.1459
Yes
73181900
4059245342815
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0736.43105
K0736.43105
钢制
C
硬化处理顶销
带拔出锁槽,不带锁紧螺母
5
M10X1
21
8.0
6.0
6 -0,01/-0,02
5
43.5
17
7
15
3
13
0
1.3
5
12
0.0177
Yes
73181900
4059245342822
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0736.43206
K0736.43206
钢制
C
硬化处理顶销
带拔出锁槽,不带锁紧螺母
6
M12X1,5
25
10.0
8.5
8,5 -0,01/-0,03
6
51.7
20
8
17
3
14
0
1.8
6
14
0.0272
Yes
73181900
4059245342839
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0736.43308
K0736.43308
钢制
C
硬化处理顶销
带拔出锁槽,不带锁紧螺母
8
M16X1,5
33
13.5
11.0
11 -0,01/-0,03
8
68.0
26
10
23
4
19
0
2.3
15
35
0.0660
Yes
73181900
4059245342846
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0736.43410
K0736.43410
钢制
C
硬化处理顶销
带拔出锁槽,不带锁紧螺母
10
M20X1,5
33
17.0
11.0
11 -0,01/-0,03
10
74.0
28
12
25
4
22
0
2.8
15
34
0.1112
Yes
73181900
4059245342853
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0736.403105
K0736.403105
不锈钢
C
硬化处理顶销
带拔出锁槽,不带锁紧螺母
5
M10X1
21
8.0
6.0
6 -0,01/-0,02
5
43.5
17
7
15
3
13
0
1.3
5
12
0.0175
Yes
73181900
4059245342860
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0736.403206
K0736.403206
不锈钢
C
硬化处理顶销
带拔出锁槽,不带锁紧螺母
6
M12X1,5
25
10.0
8.5
8,5 -0,01/-0,03
6
51.7
20
8
17
3
14
0
1.8
6
14
0.0270
Yes
73181900
4059245342877
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0736.403308
K0736.403308
不锈钢
C
硬化处理顶销
带拔出锁槽,不带锁紧螺母
8
M16X1,5
33
13.5
11.0
11 -0,01/-0,03
8
68.0
26
10
23
4
19
0
2.3
15
35
0.0660
Yes
73181900
4059245342884
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0736.403410
K0736.403410
不锈钢
C
硬化处理顶销
带拔出锁槽,不带锁紧螺母
10
M20X1,5
33
17.0
11.0
11 -0,01/-0,03
10
74.0
28
12
25
4
22
0
2.8
15
34
0.1080
Yes
73181900
4059245342891
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0736.44105
K0736.44105
钢制
D
硬化处理顶销
带拔出锁槽,带锁紧螺母
5
M10X1
21
8.0
6.0
6 -0,01/-0,02
5
43.5
17
7
15
3
13
17
1.3
5
12
0.0237
Yes
73181900
4059245342907
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D