Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1061 - 平头旋转夹紧装置
KIPP
操作部件 | 标准件
旋转锁销,边角保护密封型材
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/drehriegel/k1061_1.prj},{NB=K1061.51620},{D=5},{D1=14},{D2=25},{D3=25},{D4=21},{D5=14},{D6=26},{D7=4.4},{D8=2.4},{H=11.5},{H1=6.5},{L=15.5},{SPANNKRAFT=60},{SCHERKRAFT=1.8},{AUSZUGSKRAFT=1.2},{GEW=0.0338},{EAN=4059245220885},{NDM=2.000},{SW=1.500},{TYP=1.000},{Z1ON=1.300},{Z1OFF=1.600},{XA=1.000},{XB=0.000},{XC=0.600},{XD=21.000},{XE=4.600},{XF=70.000},{XG=3.000},{XH=2.500},{XI=4.200},{XJ=8.000},{XK=1.000},{XL=0.000},{XM=3.800},{XN=5.000},{XO=2.000},{XP=1.000},{XQ=11.000},{XR=0.400},{XS=7.000},{XT=1.600},{XU=0.700},{XV=3.000},{XW=7.000},{XX=30.300},{XY=4.100},{XZ=1.500},{XA1=4.400},{XB1=30.500},{XC1=3.000},{XD1=0.500},{XE1=11.000},{XF1=0.500},{XG1=2.800},{XH1=10.000},{XI1=0.400},{XJ1=2.500},{XK1=5.300},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
Teilkreisdurchmesser
[mm]
D5
直径
[mm]
D6
直径
[mm]
D7
直径
[mm]
D8
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
L
长度
[mm]
M
螺纹
[mm]
T
螺纹深度
[mm]
T1
高度
[mm]
SPANNKRAFT
夹持力
[N]
SCHERKRAFT
径向力
[kN]
AUSZUGSKRAFT
拔出力
[kN]
TEMP
耐受温度达
[°]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1061.5162
K1061.5162
不锈钢平头把手
5
14
25
25
21
14
26
4.4
2.4
11.5
6.5
15.5
M2 / 3 深
6
6-10
60
1.8
1.2
200 °C
0.0338
Yes
83089060
4059245220885
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1061.8172
K1061.8172
不锈钢平头把手
8
18
34
34
28
18
35
6.5
3.4
15.4
10.0
17.0
M3 / 4 深
6
6-14
90
3.2
2.6
200 °C
0.0840
Yes
83089060
4059245220915
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1061.8232
K1061.8232
不锈钢平头把手
8
18
34
34
28
18
35
6.5
3.4
15.4
10.0
23.0
M3 / 4 深
12
12-20
90
3.2
2.6
200 °C
0.0861
Yes
83089060
4059245220946
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D