HG50A semiF - 安装孔加工
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.50
追加工产品
A型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_50/un_finished_sprocket_steel/a_type/hg50a_semi_f.prj},{NB=KANA_HG50A29D17__PCD0(H 7 N/A 0/+0.1 0 N/A)},{TYPE=HG50A},{NOT=29},{NOTX=29.000},{DP=146.83},{DO=155},{T=8.7},{DR=10.160},{MAT=Induction hardening},{MATC=},{SD=17.0},{SDMIN=17.000},{SDAS=H},{SDAC=7},{NOH=},{TOH=N/A},{HD=0.0},{HDAS= 'H', 'H', 'D', 'D', 'E', 'E', 'F', 'F', 'G', 'G', 'Js', 'Js', 'K' , 'K', 'M', 'M', 'N', 'N'},{HDAC=$HDACALG.},{HDAV=0/+0.1},{TD=N/A},{PCD=0.0},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
DO
外径
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SDAV
内径公差
[μm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
KANA_HG50A10D11
HG50A
10
51.37
41.21
41.21
58
8.7
高频淬火
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG50A11D13
HG50A
11
56.35
46.19
45.62
64
8.7
高频淬火
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG50A12D13
HG50A
12
61.34
51.18
51.18
69
8.7
高频淬火
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG50A13D13
HG50A
13
66.34
56.18
55.70
74
8.7
高频淬火
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG50A14D13
HG50A
14
71.34
61.18
61.18
79
8.7
高频淬火
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG50A15D13
HG50A
15
76.35
66.19
65.77
84
8.7
高频淬火
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG50A16D15
HG50A
16
81.37
71.21
71.21
89
8.7
高频淬火
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG50A17D15
HG50A
17
86.39
76.23
75.86
94
8.7
高频淬火
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG50A18D15
HG50A
18
91.42
81.26
81.26
100
8.7
高频淬火
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG50A19D15
HG50A
19
96.45
86.29
85.96
105
8.7
高频淬火
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG50A20D15
HG50A
20
101.48
91.32
91.32
110
8.7
高频淬火
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG50A21D15
HG50A
21
106.51
96.35
96.05
115
8.7
高频淬火
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG50A22D17
HG50A
22
111.55
101.39
101.39
120
8.7
高频淬火
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG50A23D17
HG50A
23
116.58
106.42
106.15
125
8.7
高频淬火
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG50A24D17
HG50A
24
121.62
111.46
111.46
130
8.7
高频淬火
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG50A25D17
HG50A
25
126.66
116.50
116.25
135
8.7
高频淬火
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG50A26D17
HG50A
26
131.70
121.54
121.54
140
8.7
高频淬火
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG50A27D17
HG50A
27
136.74
126.58
126.35
145
8.7
高频淬火
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG50A28D17
HG50A
28
141.79
131.63
131.63
150
8.7
高频淬火
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG50A29D17
HG50A
29
146.83
136.67
136.45
155
8.7
高频淬火
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG50A30D17
HG50A
30
151.87
141.71
141.71
161
8.7
高频淬火
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG50A32D17
HG50A
32
161.96
151.80
151.80
171
8.7
高频淬火
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG50A34D17
HG50A
34
172.05
161.89
161.89
181
8.7
高频淬火
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG50A35D17
HG50A
35
177.10
166.94
166.76
186
8.7
高频淬火
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG50A36D20
HG50A
36
182.14
171.98
171.98
191
8.7
高频淬火
0/+21
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D