HG40-2B - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.40
追加工产品
2B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_40/un_finished_sprcoket_steel/2b_type/hg402b_keyway_tapped_holes.prj},{NB=KANA_HG40-2B35D17_K-_0-N/A_(H 750 0 0 N/A N/A)},{TYPE=HG40-2B},{NOT=35},{NOTX=35.000},{DP=141.68},{DO=149},{MATC=},{SD=17.0},{SDMIN=17.000},{SDMAX=66.000},{SDAS=H},{SDAC=7},{BD=100},{BDMAX=100.000},{BL=50},{BLMAX=50.000},{AA=0},{KEY=},{KEYAS=N/A},{KEYAC=N/A},{THP=},{M=N/A},{NOTHP=0},{A=0.0},{ATH=0},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SDAV
内径公差
[μm]
GD
轮毂切削规格槽直径
[mm]
S
轮毂切削规格槽宽
[mm]
KEYAV
键槽公差(宽度)
[μm]
KEYAV2
键槽公差(高度)
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
KANA_HG40-2B32D17
HG40-2B
32
129.57
137
121.62
121.62
7.0
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG40-2B35D17
HG40-2B
35
141.68
149
133.73
133.59
7.0
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG40-2B36D17
HG40-2B
36
145.72
153
137.77
137.77
7.0
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG40-2B38D17
HG40-2B
38
153.79
161
145.84
145.84
7.0
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG40-2B40D17
HG40-2B
40
161.87
169
153.92
153.92
7.0
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D