2042B - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.2042
追加工产品
B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_2042/un_finished_sprocket_steel/b_type/2042b_keyway_tapped_holes.prj},{NB=KANA2042B17D21_K-_0-N/A_(H 728 0 0 N/A N/A)},{TYPE=2042B},{NOT=17},{NOTX=17.000},{DP=138.23},{DO=151},{MATC=},{SD=21.0},{SDMIN=21.000},{SDMAX=45.000},{SDAS=H},{SDAC=7},{BD=68.0},{BDMAX=68.000},{BL=28.0},{BLMAX=28.000},{AA=4},{KEY=},{KEYAS=N/A},{KEYAC=N/A},{THP=},{M=N/A},{NOTHP=0},{A=0.0},{ATH=0},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SDAV
内径公差
[μm]
GD
轮毂切削规格槽直径
[mm]
S
轮毂切削规格槽宽
[mm]
KEYAV
键槽公差(宽度)
[mm]
KEYAV2
键槽公差(高度)
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
KANA2042B7D15
2042B
7
58.54
68
42.66
41.19
7.2
无
C : 切削规格
0/+18
35.0
6.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2042B8D15
2042B
8
66.37
77
50.49
50.49
7.2
无
C : 切削规格
0/+18
43.0
6.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2042B9D15
2042B
9
74.26
85
58.38
57.25
7.2
无
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2042B10D16
2042B
10
82.20
93
66.32
66.32
7.2
无
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2042B11D16
2042B
11
90.16
102
74.28
73.36
7.2
无
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2042B12D16
2042B
12
98.14
108
82.26
82.26
7.2
无
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2042B13D17
2042B
13
106.14
118
90.26
89.49
7.2
无
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2042B14D17
2042B
14
114.15
127
98.27
98.27
7.2
无
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2042B15D21
2042B
15
122.17
135
106.29
105.62
7.2
无
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2042B16D21
2042B
16
130.20
143
114.32
114.32
7.2
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2042B17D21
2042B
17
138.23
151
122.35
121.76
7.2
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2042B18D21
2042B
18
146.27
159
130.39
130.39
7.2
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2042B19D21
2042B
19
154.32
167
138.44
137.91
7.2
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2042B20D21
2042B
20
162.37
176
146.49
146.49
7.2
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2042B21D21
2042B
21
170.42
183
154.54
154.06
7.2
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2042B22D27
2042B
22
178.48
192
162.60
162.60
7.2
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2042B23D27
2042B
23
186.54
200
170.66
170.23
7.2
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2042B24D27
2042B
24
194.60
208
178.72
178.72
7.2
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2042B25D27
2042B
25
202.66
216
186.78
186.38
7.2
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2042B26D27
2042B
26
210.72
224
194.84
194.84
7.2
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2042B28D27
2042B
28
226.86
241
210.98
210.98
7.2
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2042B30D27
2042B
30
243.00
257
227.12
227.12
7.2
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA2042B32D27
2042B
32
259.14
273
243.26
243.26
7.2
无
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D