HG200A semiF - 安装孔加工
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.200
追加工产品
A型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_200/un_finished_sprocket_steel/a_type/hg200a_semi_f.prj},{NB=KANA_HG200A20D36__PCD0(H 7 N/A 0/+0.1 0 N/A)},{TYPE=HG200A},{NOT=20},{NOTX=20.000},{DP=405.92},{DO=439},{T=35.3},{DR=39.680},{MAT=Induction hardening},{MATC=},{SD=36.0},{SDMIN=36.000},{SDAS=H},{SDAC=7},{NOH=},{TOH=N/A},{HD=0.0},{HDAS= 'H', 'H', 'D', 'D', 'E', 'E', 'F', 'F', 'G', 'G', 'Js', 'Js', 'K' , 'K', 'M', 'M', 'N', 'N'},{HDAC=$HDACALG.},{HDAV=0/+0.1},{TD=N/A},{PCD=0.0},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
DO
外径
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SDAV
内径公差
[μm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
KANA_HG200A11D36
HG200A
11
225.39
185.71
183.42
254
35.3
高频淬火
0/+25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG200A12D36
HG200A
12
245.34
205.66
205.66
275
35.3
高频淬火
0/+25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG200A13D36
HG200A
13
265.34
225.66
223.73
296
35.3
高频淬火
0/+25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG200A14D36
HG200A
14
285.37
245.69
245.69
316
35.3
高频淬火
0/+25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG200A15D36
HG200A
15
305.42
265.74
264.07
337
35.3
高频淬火
0/+25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG200A16D36
HG200A
16
325.49
285.81
285.81
357
35.3
高频淬火
0/+25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG200A17D36
HG200A
17
345.58
305.90
304.43
378
35.3
高频淬火
0/+25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG200A18D36
HG200A
18
365.68
326.00
326.00
398
35.3
高频淬火
0/+25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG200A19D36
HG200A
19
385.79
346.11
344.79
419
35.3
高频淬火
0/+25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG200A20D36
HG200A
20
405.92
366.24
366.24
439
35.3
高频淬火
0/+25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG200A21D36
HG200A
21
426.05
386.37
385.18
459
35.3
高频淬火
0/+25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG200A22D36
HG200A
22
446.20
406.52
406.52
480
35.3
高频淬火
0/+25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG200A24D36
HG200A
24
486.49
446.81
446.81
520
35.3
高频淬火
0/+25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG200A25D36
HG200A
25
506.65
466.97
465.97
541
35.3
高频淬火
0/+25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG200A26D36
HG200A
26
526.81
487.13
487.13
561
35.3
高频淬火
0/+25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG200A28D36
HG200A
28
567.14
527.46
527.46
602
35.3
高频淬火
0/+25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG200A30D36
HG200A
30
607.49
567.81
567.81
642
35.3
高频淬火
0/+25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG200A32D36
HG200A
32
647.85
608.17
608.17
683
35.3
高频淬火
0/+25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG200A35D36
HG200A
35
708.39
668.71
668.00
744
35.3
高频淬火
0/+25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG200A40D36
HG200A
40
809.34
769.66
769.66
845
35.3
高频淬火
0/+25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG200A45D41
HG200A
45
910.31
870.63
870.08
946
35.3
高频淬火
0/+25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D