HG200A - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.200
追加工产品
A型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_200/un_finished_sprocket_steel/a_type/hg200a.prj},{NB=HG200A20_()},{TYPE=HG200A},{NOT=20},{NOTX=20.000},{DP=405.92},{DO=439},{T=35.3},{DR=39.680},{MAT=Induction hardening},{MATC=},{SD=35},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
DO
外径
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SD
内径
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
HG200A11
HG200A
11
225.39
185.71
183.42
254
35.3
高频淬火
35
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG200A12
HG200A
12
245.34
205.66
205.66
275
35.3
高频淬火
35
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG200A13
HG200A
13
265.34
225.66
223.73
296
35.3
高频淬火
35
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG200A14
HG200A
14
285.37
245.69
245.69
316
35.3
高频淬火
35
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG200A15
HG200A
15
305.42
265.74
264.07
337
35.3
高频淬火
35
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG200A16
HG200A
16
325.49
285.81
285.81
357
35.3
高频淬火
35
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG200A17
HG200A
17
345.58
305.90
304.43
378
35.3
高频淬火
35
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG200A18
HG200A
18
365.68
326.00
326.00
398
35.3
高频淬火
35
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG200A19
HG200A
19
385.79
346.11
344.79
419
35.3
高频淬火
35
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG200A20
HG200A
20
405.92
366.24
366.24
439
35.3
高频淬火
35
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG200A21
HG200A
21
426.05
386.37
385.18
459
35.3
高频淬火
35
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG200A22
HG200A
22
446.20
406.52
406.52
480
35.3
高频淬火
35
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG200A24
HG200A
24
486.49
446.81
446.81
520
35.3
高频淬火
35
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG200A25
HG200A
25
506.65
466.97
465.97
541
35.3
高频淬火
35
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG200A26
HG200A
26
526.81
487.13
487.13
561
35.3
高频淬火
35
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG200A28
HG200A
28
567.14
527.46
527.46
602
35.3
高频淬火
35
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG200A30
HG200A
30
607.49
567.81
567.81
642
35.3
高频淬火
35
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG200A32
HG200A
32
647.85
608.17
608.17
683
35.3
高频淬火
35
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG200A35
HG200A
35
708.39
668.71
668.00
744
35.3
高频淬火
35
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG200A40
HG200A
40
809.34
769.66
769.66
845
35.3
高频淬火
35
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG200A45
HG200A
45
910.31
870.63
870.08
946
35.3
高频淬火
40
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D