HG140A semiF - 安装孔加工
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.140
追加工产品
A型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_140/un_finished_sprocket_steel/a_type/hg140a_semi_f.prj},{NB=KANA_HG140A23D32__PCD0(H 7 N/A 0/+0.1 0 N/A)},{TYPE=HG140A},{NOT=23},{NOTX=23.000},{DP=326.44},{DO=350},{T=23.5},{DR=25.400},{MAT=Induction hardening},{MATC=},{SD=32.0},{SDMIN=32.000},{SDAS=H},{SDAC=7},{NOH=},{TOH=N/A},{HD=0.0},{HDAS= 'H', 'H', 'D', 'D', 'E', 'E', 'F', 'F', 'G', 'G', 'Js', 'Js', 'K' , 'K', 'M', 'M', 'N', 'N'},{HDAC=$HDACALG.},{HDAV=0/+0.1},{TD=N/A},{PCD=0.0},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
DO
外径
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SDAV
内径公差
[μm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
KANA_HG140A10D27
HG140A
10
143.84
118.44
118.44
163
23.5
高频淬火
0/+21
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG140A11D27
HG140A
11
157.78
132.38
130.77
178
23.5
高频淬火
0/+21
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG140A12D27
HG140A
12
171.74
146.34
146.34
193
23.5
高频淬火
0/+21
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG140A13D27
HG140A
13
185.74
160.34
158.99
207
23.5
高频淬火
0/+21
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG140A14D27
HG140A
14
199.76
174.36
174.36
221
23.5
高频淬火
0/+21
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG140A15D27
HG140A
15
213.79
188.39
187.22
236
23.5
高频淬火
0/+21
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG140A16D27
HG140A
16
227.84
202.44
202.44
250
23.5
高频淬火
0/+21
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG140A17D27
HG140A
17
241.91
216.51
215.48
264
23.5
高频淬火
0/+21
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG140A18D27
HG140A
18
255.98
230.58
230.58
279
23.5
高频淬火
0/+21
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG140A19D27
HG140A
19
270.06
244.66
243.74
293
23.5
高频淬火
0/+21
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG140A20D28
HG140A
20
284.15
258.75
258.75
307
23.5
高频淬火
0/+21
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG140A21D28
HG140A
21
298.24
272.84
272.01
322
23.5
高频淬火
0/+21
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG140A22D32
HG140A
22
312.34
286.94
286.94
336
23.5
高频淬火
0/+25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG140A23D32
HG140A
23
326.44
301.04
300.28
350
23.5
高频淬火
0/+25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG140A24D32
HG140A
24
340.54
315.14
315.14
364
23.5
高频淬火
0/+25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG140A25D32
HG140A
25
354.65
329.25
328.55
379
23.5
高频淬火
0/+25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG140A26D32
HG140A
26
368.77
343.37
343.37
393
23.5
高频淬火
0/+25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG140A27D32
HG140A
27
382.88
357.48
356.83
407
23.5
高频淬火
0/+25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG140A28D32
HG140A
28
397.00
371.60
371.60
421
23.5
高频淬火
0/+25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG140A30D32
HG140A
30
425.24
399.84
399.84
450
23.5
高频淬火
0/+25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG140A32D32
HG140A
32
453.49
428.09
428.09
478
23.5
高频淬火
0/+25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG140A35D32
HG140A
35
495.88
470.48
469.98
521
23.5
高频淬火
0/+25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG140A38D32
HG140A
38
538.27
512.87
512.87
563
23.5
高频淬火
0/+25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG140A40D32
HG140A
40
566.54
541.14
541.14
591
23.5
高频淬火
0/+25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG140A45D32
HG140A
45
637.22
611.82
611.43
662
23.5
高频淬火
0/+25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D