HG140A - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.140
追加工产品
A型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_140/un_finished_sprocket_steel/a_type/hg140a.prj},{NB=HG140A23_()},{TYPE=HG140A},{NOT=23},{NOTX=23.000},{DP=326.44},{DO=350},{T=23.5},{DR=25.400},{MAT=Induction hardening},{MATC=},{SD=31},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
DO
外径
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SD
内径
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
HG140A10
HG140A
10
143.84
118.44
118.44
163
23.5
高频淬火
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG140A11
HG140A
11
157.78
132.38
130.77
178
23.5
高频淬火
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG140A12
HG140A
12
171.74
146.34
146.34
193
23.5
高频淬火
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG140A13
HG140A
13
185.74
160.34
158.99
207
23.5
高频淬火
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG140A14
HG140A
14
199.76
174.36
174.36
221
23.5
高频淬火
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG140A15
HG140A
15
213.79
188.39
187.22
236
23.5
高频淬火
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG140A16
HG140A
16
227.84
202.44
202.44
250
23.5
高频淬火
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG140A17
HG140A
17
241.91
216.51
215.48
264
23.5
高频淬火
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG140A18
HG140A
18
255.98
230.58
230.58
279
23.5
高频淬火
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG140A19
HG140A
19
270.06
244.66
243.74
293
23.5
高频淬火
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG140A20
HG140A
20
284.15
258.75
258.75
307
23.5
高频淬火
27
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG140A21
HG140A
21
298.24
272.84
272.01
322
23.5
高频淬火
27
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG140A22
HG140A
22
312.34
286.94
286.94
336
23.5
高频淬火
31
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG140A23
HG140A
23
326.44
301.04
300.28
350
23.5
高频淬火
31
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG140A24
HG140A
24
340.54
315.14
315.14
364
23.5
高频淬火
31
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG140A25
HG140A
25
354.65
329.25
328.55
379
23.5
高频淬火
31
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG140A26
HG140A
26
368.77
343.37
343.37
393
23.5
高频淬火
31
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG140A27
HG140A
27
382.88
357.48
356.83
407
23.5
高频淬火
31
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG140A28
HG140A
28
397.00
371.60
371.60
421
23.5
高频淬火
31
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG140A30
HG140A
30
425.24
399.84
399.84
450
23.5
高频淬火
31
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG140A32
HG140A
32
453.49
428.09
428.09
478
23.5
高频淬火
31
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG140A35
HG140A
35
495.88
470.48
469.98
521
23.5
高频淬火
31
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG140A38
HG140A
38
538.27
512.87
512.87
563
23.5
高频淬火
31
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG140A40
HG140A
40
566.54
541.14
541.14
591
23.5
高频淬火
31
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG140A45
HG140A
45
637.22
611.82
611.43
662
23.5
高频淬火
31
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D