HG140-2A - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.140
追加工产品
2A型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_140/un_finished_sprocket_steel/2a_type/hg1402a.prj},{NB=HG140-2A20_()},{TYPE=HG140-2A},{NOT=20},{NOTX=20.000},{DP=284.14},{DO=307},{MATC=},{SD=38},{SURFT=},{BD=235},{BL=71.6},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SD
轴孔直径
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
HG140-2A15
HG140-2A
15
213.79
236
188.39
187.22
22.7
高频淬火
C : 切削规格
38
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG140-2A16
HG140-2A
16
227.84
250
202.44
202.44
22.7
高频淬火
C : 切削规格
38
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG140-2A18
HG140-2A
18
255.98
279
230.58
230.58
22.7
高频淬火
C : 切削规格
38
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG140-2A20
HG140-2A
20
284.14
307
258.74
258.74
22.7
高频淬火
C : 切削规格
38
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG140-2A22
HG140-2A
22
312.34
336
286.94
286.94
22.7
高频淬火
C : 切削规格
38
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG140-2A24
HG140-2A
24
340.54
364
315.14
315.14
22.7
高频淬火
C : 切削规格
38
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG140-2A25
HG140-2A
25
354.65
379
329.25
328.55
22.7
高频淬火
C : 切削规格
38
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG140-2A28
HG140-2A
28
397.00
421
371.60
371.60
22.7
高频淬火
C : 切削规格
38
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG140-2A30
HG140-2A
30
425.24
450
399.84
399.84
22.7
高频淬火
C : 切削规格
38
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D