MC 0320 - MC-Series
Kabelschlepp
Plastic Cable Carriers
MC Series
Powered by
CAD模型選擇
{kabelschlepp/1_eketten_ku/6_mc_series/mc_0320_asmtab.prj},{NB=MC 0320.25.02.37-224 FA/MA (1,50,0,0,1)},{TYP=MC 0320},{OEFFNUNGSV=2},{INV=1},{BI=25},{HI=19},{HG=27.5},{KR=37},{LS=50},{LSINFO=Freitragende Anordnung bis maximal 2.8 m möglich},{LV=0},{ESP=0},{FA=1},{MA=1},{ZUGENTL=1},{T=32},{PPATH=../assemblies/0320_asmtpl.prj},{INFO=PDF Katalog}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CNSORDERNO
Article number
ⁿ/ₐ
TYP
Series
ⁿ/ₐ
BK
Outer link width
[mm]
HI
Inner height
[mm]
HG
Outer link height
[mm]
LK
Chain length
[mm]
H
Connection height
[mm]
T
Pitch
[mm]
NRKR
Number of RKR members to be used
ⁿ/ₐ
MC 0320.25.02.37-224 FA/M...
MC 0320.25.02.37-224 FA/M...
MC 0320
36
19
27.5
224
101.5
32
0
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D