您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: 君帆
Created: 02.09.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
君帆
SI - 薄型氣缸
君帆
空壓產品
空壓執行元件
薄型氣缸(SI系列)
SIC 薄型氣缸
Powered by
CAD模型選擇
{jufan/pneumatic_product/cylinders/si_series/sic/sic_asmtab.prj},{NB=SIC-IN-32-5(0)},{MODEL=SIC},{CT=},{ST=IN},{IT=},{BORE=32},{STROKE=5},{STR=[5:50/5],60,70,75,100},{POS=0},{PS=},{SJ=},{IS=},{NN=},{MST=},{V=16},{K1=M8x1.25x深13},{K11=8.000},{K12=1.250},{K1DP=13.000},{K2=M14X1.5},{K21=14},{K22=1.500},{F=7.0},{B2=23.5},{G=5.0},{T1=34},{S=45.0},{A11=30.0},{A12=40.0},{A111=97.5},{A112=97.5},{C11=40.5},{C12=40.5},{N1=12.5},{N2=7.5},{O=1/8},{O1=9.728},{O2=0.000},{D=49.5},{U=-},{U1=0},{R=4.5},{R1=4.500},{W=14},{Y=14.0},{P3=M6x1.0x深10},{P31=6.000},{P32=1.000},{P3DP=10.000},{P1=Φ5.5通孔,沉头Φ9x深7},{P11=5.500},{P12=9.000},{P1DP=7.000},{PPATH=assemblies/sic_asmtpl.prj},{DCC=CN,TW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
BORE
缸徑
[mm]
V
[mm]
K1
ⁿ/ₐ
K2
[mm]
F
[mm]
B2
[mm]
G
[mm]
T1
[mm]
S
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
C1
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
O
[mm]
D
[mm]
U
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
Y
[mm]
P3
[mm]
P1
[mm]
SIC-IN-12-5
SIC
12
6
M3x0.5x深6
M5x0.8
3.5
10.5
3.5
22
27.5
20.5
53.200
25.5
10.0
5.0
M5x0.8
33.0
14
-
5
8.0
M4x0.7x深7
Φ3.5通孔,沉头Φ6.5x深3.5
SIC-IN-16-5
SIC
16
8
M4x0.7x深8
M6X1.0
3.5
12.0
3.5
28
29.5
22.0
57.000
26.0
10.0
5.5
M5x0.8
37.0
15
-
6
13.2
M4x0.7x深7
Φ3.5通孔,沉头Φ6.5x深3.5
SIC-IN-20-5
SIC
20
10
M5x0.8x深10
M8X1.25
4.5
14.0
4.5
36
35.5
24.0
63.000
26.0
9.5
5.5
M5x0.8
47.0
18
-
8
13.6
M6x1.0x深10
Φ5.5通孔,沉头Φ9x深7
SIC-IN-25-5
SIC
25
12
M6x1.0x深12
M10X1.25
5.0
17.5
5.0
40
40.5
27.5
74.000
29.0
11.0
5.5
M5x0.8
52.0
21
-
10
13.6
M6x1.0x深10
Φ5.5通孔,沉头Φ9x深7
SIC-IN-32-5
SIC
32
16
M8x1.25x深13
M14X1.5
7.0
23.5
5.0
34
45.0
30.0
97.500
40.5
12.5
7.5
1/8
49.5
-
4.5
14
14.0
M6x1.0x深10
Φ5.5通孔,沉头Φ9x深7
SIC-IN-40-5
SIC
40
16
M8x1.25x深13
M14X1.5
7.0
23.5
5.0
40
52.0
36.5
107.000
50.0
14.0
8.0
1/8
57.0
-
5
14
15.0
M6x1.0x深10
Φ5.5通孔,沉头Φ9x深7
SIC-IN-50-10
SIC
50
20
M10x1.5x深15
M18X1.5
8.0
28.5
5.0
50
64.0
38.5
117.500
50.5
14.0
10.5
1/4
71.0
-
7
17
19.0
M8x1.25x深14
Φ6.6通孔,沉头Φ11x深8
SIC-IN-63-10
SIC
63
20
M10x1.5x深15
M18X1.5
8.0
28.5
5.0
60
77.0
44.0
119.000
52.0
15.5
10.5
1/4
84.0
-
7
17
19.0
M10x1.5x深18
Φ9通孔,沉头Φ14x深10.5
SIC-IN-80-10
SIC
80
25
M16x2.0x深21
M22X1.5
10.0
35.5
8.0
77
98.0
53.5
148.000
61.0
18.0
12.5
3/8
104.0
-
6
22
25.0
M12x1.75x深22
Φ11通孔,沉头Φ17.5x深13.5
SIC-IN-100-10
SIC
100
30
M20x2.5x深27
M26X1.5
12.0
35.5
8.0
94
117.0
65.0
157.500
70.5
22.0
13.0
3/8
123.5
-
6.5
27
25.0
M12x1.75x深22
Φ11通孔,沉头Φ17.5x深13.5
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D