目錄: 君帆
Created: 02.09.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
君帆
SI - 薄型氣缸
君帆
空壓產品
空壓執行元件
薄型氣缸(SI系列)
SIB 薄型氣缸
Powered by
CAD模型選擇
{jufan/pneumatic_product/cylinders/si_series/sib/sib_asmtab.prj},{NB=SIB-IN-BF-20-5(0)},{MODEL=SIB},{CT=},{ST=IN},{SP=BF},{IT=},{BORE=20},{STROKE=5},{STR=[5:10/5]},{POS=0},{PS=},{SJ=},{IS=},{NN=},{MST=},{V=10},{K1=M5x0.8x深10},{K11=5.000},{K12=0.800},{K1DP=10.000},{K2=M8X1.25},{K21=8},{K22=1.250},{F=4.5},{B2=14.0},{G=4.5},{T1=36},{S=35.5},{N1=10.5},{N21=5.5},{N22=5.5},{O=M5x0.8},{O1=5.000},{O2=0.800},{D=47.0},{U=18},{U1=18},{R=-},{R1=0.000},{W=8},{Y=13.6},{P3=M6x1.0x深10},{P31=6.000},{P32=1.000},{P3DP=10.000},{P1=Φ5.5通孔,沉头Φ9x深7},{P11=5.500},{P12=9.000},{P1DP=7.000},{PPATH=assemblies/sib_asmtpl.prj},{DCC=CN,TW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
BORE
缸徑
[mm]
V
[mm]
K1
ⁿ/ₐ
K2
[mm]
F
[mm]
B2
[mm]
G
[mm]
T1
[mm]
S
[mm]
A1
[mm]
C1
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
O
[mm]
D
[mm]
U
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
Y
[mm]
P3
[mm]
P1
[mm]
SIB-IN-BF-12-5
SIB
12
6
M3x0.5x深6
M5x0.8
3.5
10.5
3.5
22
27.5
25.5
22.0
7.0
6.500
M5x0.8
33.0
14
-
5
8.0
M4x0.7x深7
Φ3.5通孔,沉头Φ6.5x深3.5
SIB-IN-BF-16-5
SIB
16
8
M4x0.7x深8
M6X1.0
3.5
12.0
3.5
28
29.5
27.0
23.5
10.0
5.500
M5x0.8
37.0
15
-
6
13.2
M4x0.7x深7
Φ3.5通孔,沉头Φ6.5x深3.5
SIB-IN-BF-20-5
SIB
20
10
M5x0.8x深10
M8X1.25
4.5
14.0
4.5
36
35.5
29.0
24.5
10.5
5.500
M5x0.8
47.0
18
-
8
13.6
M6x1.0x深10
Φ5.5通孔,沉头Φ9x深7
SIB-IN-BF-25-5
SIB
25
12
M6x1.0x深12
M10X1.25
5.0
17.5
5.0
40
40.5
32.5
27.5
11.0
5.500
M5x0.8
52.0
21
-
10
13.6
M6x1.0x深10
Φ5.5通孔,沉头Φ9x深7
SIB-IN-BF-32-5
SIB
32
16
M8x1.25x深13
M14X1.5
7.0
23.5
5.0
34
45.0
35.0
28.0
10.5
7.500
1/8
49.5
-
4.5
14
14.0
M6x1.0x深10
Φ5.5通孔,沉头Φ9x深7
SIB-IN-BF-40-5
SIB
40
16
M8x1.25x深13
M14X1.5
7.0
23.5
5.0
40
52.0
41.5
34.5
11.0
8.000
1/8
57.0
-
5
14
15.0
M6x1.0x深10
Φ5.5通孔,沉头Φ9x深7
SIB-IN-BF-50-10
SIB
50
20
M10x1.5x深15
M18X1.5
8.0
28.5
5.0
50
64.0
48.5
40.5
10.5
10.500
1/4
71.0
-
7
17
19.0
M8x1.25x深14
Φ6.6通孔,沉头Φ11x深8
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D