目錄: 君帆
Created: 02.09.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
君帆
AS4 - 新型轉角壓板氣缸
君帆
空壓產品
空壓執行元件
壓板氣缸(AS系列)
AS4 新型轉角壓板氣缸
Powered by
CAD模型選擇
{jufan/pneumatic_product/cylinders/nas_as_series/as4/as4_asmtab.prj},{NB=AS4-A-SD-32-Tx1JFS02 (200)},{MODEL=AS4},{TYPE=A},{CF=},{FM=SD},{BORE=32},{STROKE=20},{POS=0},{IS=-T},{NO=1},{IST=JFS02},{A=125},{B=82.5},{C=54.5},{D=50.0},{E=16},{F=60},{FB=5.5},{S=44},{P1=M6x1.0},{P11=6.000},{P12=1.000},{T1=34},{N=9.0},{X=34},{EF=48},{TF=58},{UF=72},{A0=1.7},{B0=73.7},{L1=17},{L2=30.0},{T=RC1/8},{T11=9.728},{T12=0.000},{L3=7},{G=M8x1.25},{G1=8.000},{G2=1.250},{PPATH=assemblies/as4_asmtpl.prj},{DCC=CN,TW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MODEL
氣缸系列
ⁿ/ₐ
BORE
內徑
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
FB
[mm]
S
[mm]
P1
ⁿ/ₐ
T1
[mm]
N
[mm]
X
[mm]
EF
[mm]
TF
[mm]
UF
[mm]
A0
[mm]
B0
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
T
ⁿ/ₐ
L3
[mm]
G
ⁿ/ₐ
AS4-A-SD-25-Tx1JFS02
AS4
25
114
73.0
51.0
42.0
13
57
5.5
40
M6x1.0
28
8.5
28
42
54
68
4.0
81.0
14
33.5
M5x0.8
5
M6x1.0
AS4-A-SD-32-Tx1JFS02
AS4
32
125
82.5
54.5
50.0
16
60
5.5
44
M6x1.0
34
9.0
34
48
58
72
1.7
73.7
17
30.0
RC1/8
7
M8x1.25
AS4-A-SD-40-Tx1JFS02
AS4
40
132
92.0
61.0
58.5
16
63
6.6
52
M8x1.25
40
10.0
40
58
68
84
1.4
73.7
20
29.0
RC1/8
7
M8x1.25
AS4-A-SD-50-Tx1JFS02
AS4
50
149
104.0
68.0
70.5
22
70
9.0
62
M8x1.25
48
10.0
40
66
82
102
2.4
72.4
24
30.0
RC1/4
8
M10x1.5
AS4-A-SD-63-Tx1JFS02
AS4
63
158
119.0
77.0
84.5
22
70
9.0
75
M8x1.25
60
11.0
50
78
96
116
1.9
67.3
30
24.0
RC1/4
8
M10x1.5
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D