目錄: 君帆
Created: 02.09.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
君帆
IUA-FB - Cap rectangular flange
君帆
空壓產品
空壓執行元件
圓形氣缸(IU系列)
IUA 複動氣缸
Powered by
CAD模型選擇
{jufan/pneumatic_product/cylinders/iu_series/iua_series/iua_fb.prj},{NB=IUA-FB-16},{MODEL=IUA-FB-16},{BORE=16},{W=22},{MA=4.5},{BE=16.5},{TF=40},{UF=53},{UR=30},{TR=-},{A=16},{FB=5.5},{L5=56},{L9=17},{L12=82.5},{L15=111}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[mm]
W
[mm]
MA
[mm]
BE
[mm]
TF
[mm]
UF
[mm]
UR
[mm]
TR
[mm]
A
[mm]
FB
[mm]
L5
[mm]
L9
[mm]
L12
[mm]
L15
[mm]
IUA-FB-8
IUA-FB-8
8
16
3.0
12.5
30
40
25
-
12
4.5
46
12
65.0
86
IUA-FB-10
IUA-FB-10
10
16
3.0
12.5
30
40
25
-
12
4.5
46
12
65.0
86
IUA-FB-12
IUA-FB-12
12
22
4.5
16.5
40
53
30
-
16
5.5
50
17
76.5
105
IUA-FB-16
IUA-FB-16
16
22
4.5
16.5
40
53
30
-
16
5.5
56
17
82.5
111
IUA-FB-20
IUA-FB-20
20
24
4.5
22.5
50
66
40
-
20
6.6
68
18
96.5
130
IUA-FB-25
IUA-FB-25
25
28
4.5
22.5
50
66
40
-
22
6.6
69
22
101.5
141
IUA-FB-32
IUA-FB-32
32
23
4.5
26.5
60
75
40
-
22
6.6
64
27
91.5
136
IUA-FB-40
IUA-FB-40
40
26
4.5
32.5
66
82
52
36
24
6.6
88
27
118.5
165
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D