目錄: 君帆
Created: 02.09.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
君帆
IUA-FA - Head rectangular flange
君帆
空壓產品
空壓執行元件
圓形氣缸(IU系列)
IUA 複動氣缸
Powered by
CAD模型選擇
{jufan/pneumatic_product/cylinders/iu_series/iua_series/iua_fa.prj},{NB=IUA-FA-16},{MODEL=IUA-FA-16},{BORE=16},{A=16},{W=17.5},{MA=4.5},{BE=16.5},{TF=40},{UF=53},{FB=5.5},{UR=30},{TR=-},{L11=77.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
MA
[mm]
BE
[mm]
TF
[mm]
UF
[mm]
FB
[mm]
UR
[mm]
TR
[mm]
L11
[mm]
IUA-FA-8
IUA-FA-8
8
12
13.0
3.0
12.5
30
40
4.5
25
-
61.0
IUA-FA-10
IUA-FA-10
10
12
13.0
3.0
12.5
30
40
4.5
25
-
61.0
IUA-FA-12
IUA-FA-12
12
16
17.5
4.5
16.5
40
53
5.5
30
-
71.5
IUA-FA-16
IUA-FA-16
16
16
17.5
4.5
16.5
40
53
5.5
30
-
77.5
IUA-FA-20
IUA-FA-20
20
20
19.5
4.5
22.5
50
66
6.6
40
-
90.5
IUA-FA-25
IUA-FA-25
25
22
23.5
4.5
22.5
50
66
6.6
40
-
95.5
IUA-FA-32
IUA-FA-32
32
22
18.5
4.5
26.5
60
75
6.6
40
-
95.5
IUA-FA-40
IUA-FA-40
40
24
21.5
4.5
32.5
66
82
6.6
52
36
119.5
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D