目錄: 君帆
Created: 02.09.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
君帆
ISJB - 圓形單動氣缸
君帆
空壓產品
空壓執行元件
圓形氣缸(ISJ系列)
ISJB 圓形單動氣缸
Powered by
CAD模型選擇
{jufan/pneumatic_product/cylinders/isj_series/isjb/isjb_asmtab.prj},{NB=ISJBBF-CV6X15A(0)},{SERIES=ISJB},{CT=},{SP=BF},{MT=-CV},{PT=A},{BORE=6},{STROKE=15},{SEJ=},{MS=},{POS=0},{MM=8},{KK=M3x0.5},{BE=M6x1.0},{Y=14.5},{D=14},{EX=12.0},{A=15},{AH=8},{W=28},{AM=0},{J=2.4},{KW=3.5},{Q=3},{L1=77},{L2=49},{L3=16.0},{L4=7.0},{PPATH=assemblies/isjb_asmtpl.prj},{DCC=CN,TW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BORE
缸徑
[mm]
MM
ⁿ/ₐ
KK
ⁿ/ₐ
BE
ⁿ/ₐ
Y
[mm]
D
[mm]
EX
[mm]
A
[mm]
AH
[mm]
W
[mm]
AM
ⁿ/ₐ
J
[mm]
KW
[mm]
Q
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
ISJBBF-CV6X15A(0)
6
8
M3x0.5
M6x1.0
14.5
14
12.0
15
8
28
0
2.4
3.5
3
77
49
16.0
7.0
ISJBBF-CV10X15A(0)
10
10
M4x0.7
M8x1.0
8.0
14
12.0
15
8
28
5
3.0
3.2
0
74
46
12.5
9.5
ISJBBF-CV16X15A(0)
16
12
M5x0.8
M10x1.0
8.0
20
18.0
15
8
28
5
4.0
4.0
0
75
47
12.5
9.5
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D