目錄: 君帆
Created: 02.09.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
君帆
ISCD - ISC Series cylinder
君帆
空壓產品
空壓執行元件
圓形氣缸(ISC系列)
ISCD 圓形雙軸前進可調氣缸
Powered by
CAD模型選擇
{jufan/pneumatic_product/cylinders/isc_series/iscd/iscd_asmtab.prj},{NB=ISCD---SD-25X25---(0)-25-(0)},{SERIES=ISCD},{CT=},{MT=-SD},{BORE=25},{STROKE=25},{PT=},{BM=},{SEJ=},{AS=0},{AS1=25},{POS=0},{MS=},{MM=10},{KK=M10x1.25},{A=22},{BE=M26x1.5},{W=23},{EE=G1/8},{Y=21},{D=33},{EX=30.0},{KV=32},{KW=8},{L1=152},{L2=46},{L3=13},{L4=15.0},{L5=62},{L9=45.0},{L10=15},{PPATH=assemblies/iscd_asmtpl.prj},{DCC=CN,TW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BORE
缸徑
[mm]
MM
ⁿ/ₐ
KK
ⁿ/ₐ
A
[mm]
BE
ⁿ/ₐ
W
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
Y
[mm]
D
[mm]
EX
[mm]
KV
[mm]
KW
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
ISCD---SD-20X25---(0)-25-...
20
8
M8x1.25
18
M20x1.5
23
G1/8
21
28
24.0
24
6
144
46
13
15.0
62
41.5
15
ISCD---SD-25X25---(0)-25-...
25
10
M10x1.25
22
M26x1.5
23
G1/8
21
33
30.0
32
8
152
46
13
15.0
62
45.0
15
ISCD---SD-32X25---(0)-25-...
32
12
M10x1.25
22
M26x1.5
23
G1/8
21
37
34.0
32
8
154
48
13
15.0
64
41.0
15
ISCD---SD-40X25---(0)-25-...
40
16
M14x1.5
24
M32x2.0
26
G1/4
27
46
42.5
38
10
188
66
16
21.5
88
47.0
15
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D