目錄: 君帆
Created: 02.09.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
君帆
ISCBK - 方頭型氣缸
君帆
空壓產品
空壓執行元件
圓形氣缸(ISC系列)
ISCBK 方頭型氣缸
Powered by
CAD模型選擇
{jufan/pneumatic_product/cylinders/isc_series/iscbk/iscbk_asmtab.prj},{NB=ISCBK---FT-25X25----(0)},{SERIES=ISCBK},{CT=},{MT=-FT},{BORE=25},{STROKE=25},{PT=},{BM=},{SEJ=},{POS=0},{MS=},{MM=10},{KK=M10x1.25},{A=22},{J=6.0},{E=31},{EE=G1/8},{Y=22},{D=33},{EX=30.0},{G=29.0},{R=15.0},{W=9},{AD=12},{BU=26},{AP=6.6通孔,11沉头x7.5深},{AI=18},{AH=36},{I=17},{AF=25},{AE=39.0},{L1=107},{L2=46},{L3=76},{PPATH=assemblies/iscbk_asmtpl.prj},{DCC=CN,TW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BORE
缸徑
[mm]
MM
ⁿ/ₐ
KK
ⁿ/ₐ
A
[mm]
J
[mm]
E
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
Y
[mm]
D
[mm]
EX
[mm]
G
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
AD
[mm]
BU
[mm]
AP
[mm]
AI
[mm]
AH
[mm]
I
[mm]
AF
[mm]
AE
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
ISCBK---FT-20X25----(0)
20
8
M8x1.25
18
6.5
27
G1/8
22
28
24.0
29.0
15.0
7
12
20
5.5通孔,9.5沉头x7深
15
30
13
21
33.5
103
46
76
ISCBK---FT-25X25----(0)
25
10
M10x1.25
22
6.0
31
G1/8
22
33
30.0
29.0
15.0
9
12
26
6.6通孔,11沉头x7.5深
18
36
17
25
39.0
107
46
76
ISCBK---FT-32X25----(0)
32
12
M10x1.25
22
6.0
31
G1/8
22
37
34.0
29.0
15.0
10
12
26
9通孔,14沉头x9深
21
42
17
30
47.0
109
48
78
ISCBK---FT-40X25----(0)
40
16
M14x1.5
24
8.0
34
G1/4
27
46
42.5
37.5
21.5
14
15
32
11通孔,17.5沉头x12.5深
26
52
21
38
58.5
138
66
104
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D