目錄: 君帆
Created: 02.09.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
君帆
ISCA - 圓形複動氣缸
君帆
空壓產品
空壓執行元件
圓形氣缸(ISC系列)
ISCA 圓形複動氣缸
Powered by
CAD模型選擇
{jufan/pneumatic_product/cylinders/isc_series/isca/isca_asmtab.prj},{NB=ISCA---SD-25X25----(0)},{SERIES=ISCA},{CT=},{MT=-SD},{BORE=25},{STROKE=25},{PT=},{BM=},{SEJ=},{POS=0},{MS=},{MM=10},{KK=M10x1.25},{A=22},{BE=M26x1.5},{W=23},{EE=G1/8},{Y=21},{D=33},{EX=30.0},{KV=32},{KW=8},{L1=120},{L2=46},{L3=13},{L4=15.0},{L5=62},{PPATH=assemblies/isca_asmtpl.prj},{DCC=CN,TW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BORE
內徑
[mm]
MM
ⁿ/ₐ
KK
ⁿ/ₐ
A
[mm]
BE
ⁿ/ₐ
W
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
Y
[mm]
D
[mm]
EX
[mm]
KV
[mm]
KW
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
ISCA---SD-20X25----(0)
20
8
M8x1.25
18
M20x1.5
23
G1/8
21
28
24.0
24
6
116
46
13
15.0
62
ISCA---SD-25X25----(0)
25
10
M10x1.25
22
M26x1.5
23
G1/8
21
33
30.0
32
8
120
46
13
15.0
62
ISCA---SD-32X25----(0)
32
12
M10x1.25
22
M26x1.5
23
G1/8
21
37
34.0
32
8
122
48
13
15.0
64
ISCA---SD-40X25----(0)
40
16
M14x1.5
24
M32x2.0
26
G1/4
27
46
42.5
38
10
154
66
16
21.5
88
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D