目錄: 君帆
Created: 02.09.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
君帆
ASCA - ASC柱型標準氣缸
君帆
空壓產品
空壓執行元件
柱形標準氣缸(ASC系列)
asca
Powered by
CAD模型選擇
{jufan/pneumatic_product/cylinders/asc_series/asca/asca_asmtab.prj},{NB=ASCA-SD-50-50ST(0)},{SN=ASCA},{MC=},{ACCESSORIES=-SD},{BORE=50},{STROKE=50},{PT=},{CB=},{SEJ=},{POS=0},{IS=},{N=},{A=35},{AL=32},{EA=70},{B1=27},{RR=52},{MM=20},{BB=40},{VF=10},{YP=17},{L=11},{DD=M8x1.25},{DD1=8},{DDP=1.25},{TT=8},{SS=18},{M=11},{KK=M18x1.5},{KK1=18},{KKP=1.5},{K=30},{EE=3/8},{EE1=16.662},{LL=90},{H=58},{ZJ=159},{WF=23},{ZZ=206},{D=20},{X=38},{PPATH=assemblies/asca_asmtpl.prj},{DCC=CN,TW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BORE
缸徑
[mm]
A
[mm]
AL
[mm]
EA
[mm]
B1
[mm]
RR
[mm]
MM
[mm]
BB
[mm]
VF
[mm]
YP
[mm]
L
[mm]
DD
ⁿ/ₐ
TT
[mm]
SS
[mm]
M
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
K
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
LL
[mm]
H
[mm]
ZJ
[mm]
ASCA-SD-40-50ST
40
30
27
60
22
44
16
32
10
15
8
M8x1.25
8
14
11
M14x1.5
27
1/4
84
51
146
ASCA-SD-50-50ST
50
35
32
70
27
52
20
40
10
17
11
M8x1.25
8
18
11
M18x1.5
30
3/8
90
58
159
ASCA-SD-63-50ST
63
35
32
85
27
64
20
40
10
17
11
M10x1.25
8
18
14
M18x1.5
31
3/8
98
58
170
ASCA-SD-80-50ST
80
40
37
102
32
78
25
52
14
21
13
M12x1.75
11
22
17
M22x1.5
37
1/2
116
71
204
ASCA-SD-100-50ST
100
40
37
116
41
92
30
52
14
21
16
M12x1.75
11
26
17
M26x1.5
40
1/2
126
72
215
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D