目錄: 君帆
Created: 02.09.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
君帆
ASC TCBK - ASC Series cylinder
君帆
空壓產品
空壓執行元件
柱形標準氣缸(ASC系列)
asca
Powered by
CAD模型選擇
{jufan/pneumatic_product/cylinders/asc_series/asca/asc_tcbk.prj},{NB=50_tcbk},{BORE=50},{TP=80},{TO=60},{TF=10},{TQ=112},{TM=95},{UM=129},{TL=17},{TR=9.0},{TG=17},{TS=12},{KK=M18x1.5},{TN=45.000},{TU=60},{TD=15},{MM=20},{TT=8},{TY=74},{Z=103}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BORE
Bore
[mm]
TP
[mm]
TO
[mm]
TF
[mm]
TQ
[mm]
TM
[mm]
UM
[mm]
TL
[mm]
TR
[mm]
TG
[mm]
TS
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
TN
[mm]
TU
[mm]
TD
[mm]
MM
[mm]
TT
[mm]
TY
[mm]
Z
[mm]
40_tcbk
40
80
60
10
102
85
119
17
9.0
17
12
M14x1.5
45.000
60
15
16
8
62
93
50_tcbk
50
80
60
10
112
95
129
17
9.0
17
12
M18x1.5
45.000
60
15
20
8
74
103
63_tcbk
63
100
70
15
130
110
150
20
11.0
22
14
M18x1.5
55.000
73
18
20
8
90
107
80_tcbk
80
120
90
15
166
140
192
26
13.5
24
17
M22x1.5
75.000
100
25
25
11
110
129
100_tcbk
100
120
90
15
188
162
214
26
13.5
24
17
M26x1.5
75.000
100
25
30
11
130
135
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D