目錄: 君帆
Created: 02.09.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
君帆
CB-BK - Clevis
君帆
空壓產品
空壓執行元件
鋁合金方形氣缸(AL2系列)
AL2-A 複動方形氣缸
Powered by
CAD模型選擇
{jufan/pneumatic_product/cylinders/al2_series/al2_a/al2_a_cbbk.prj},{NB=AL2-50-CB-BK},{BORE=50},{MM=20},{KK1=16},{KK2=1.50},{A=32},{EE=RC1/4},{EE1=13.157},{DM=50},{DF=40},{DG=70},{DH=8},{DL=11},{DK=45},{DA=80},{DB=105},{CD=14},{XC=137},{L=19},{LL=93},{W=25},{K=27.5},{H=38},{EA=62},{UD=66},{RR=47},{UB=52},{SS=17},{TT=9}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BORE
Bore
[mm]
MM
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
A
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
DM
[mm]
DF
[mm]
DG
[mm]
DH
[mm]
DL
[mm]
DK
[mm]
DA
[mm]
DB
[mm]
CD
[mm]
XC
[mm]
L
[mm]
LL
[mm]
W
[mm]
K
[mm]
H
[mm]
EA
[mm]
UD
[mm]
RR
[mm]
UB
[mm]
SS
[mm]
TT
[mm]
AL2-40-CB-BK
40
16
M12x1.25
24
RC1/4
50
40
70
8
11
45
80
105
14
137
19
93
25
27.5
38
50
58
37
44
14
9
AL2-50-CB-BK
50
20
M16x1.5
32
RC1/4
50
40
70
8
11
45
80
105
14
137
19
93
25
27.5
38
62
66
47
52
17
9
AL2-63-CB-BK
63
20
M16x1.5
32
RC3/8
50
40
70
8
11
45
80
105
14
140
19
96
25
28.5
39
75
66
56
52
17
9
AL2-80-CB-BK
80
25
M20x1.5
40
RC3/8
70
65
95
12
14
60
105
135
20
175
32
108
35
32.5
43
94
78
70
64
21
13
AL2-100-CB-BK
100
25
M20x1.5
40
RC1/2
70
65
95
12
14
60
105
135
20
175
32
108
35
32.5
43
112
78
84
64
21
13
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D