目錄: 君帆
Created: 02.09.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
君帆
ACPA-TB - ACPA-TB
君帆
空壓產品
空壓執行元件
柱形標準氣缸(ACP系列)
ACPA 複動柱形標準氣缸
Powered by
CAD模型選擇
{jufan/pneumatic_product/cylinders/acp_series/acpa/acpa_tb.prj},{NB=ACPA-TB-50},{IDNR=},{BORE=50},{A=32},{CC=40},{MM=20},{EE=G1/4},{K=35.0},{H=36},{KK=M16x1.5},{LL=106},{L12=8},{FD=14},{RR=46.5},{EA=66},{TM=75},{TL=16},{UM=107},{TD=16},{SW=17},{P=78},{WF=37},{BD=24},{ZZ=155}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BORE
[mm]
A
[mm]
CC
[mm]
MM
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
K
[mm]
H
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
LL
[mm]
L12
[mm]
FD
[mm]
RR
[mm]
EA
[mm]
TM
[mm]
TL
[mm]
UM
[mm]
TD
[mm]
SW
[mm]
P
[mm]
WF
[mm]
BD
[mm]
ZZ
[mm]
ACPA-TB-32
32
22
30
12
G1/8
30.0
34
M10x12.5
94
7
13
32.5
47
50
12
74
12
10
68
26
16
128
ACPA-TB-40
40
24
35
16
G1/4
35.0
35
M12x1.25
105
8
14
38.0
54
63
16
95
16
13
77
30
20
145
ACPA-TB-50
50
32
40
20
G1/4
35.0
36
M16x1.5
106
8
14
46.5
66
75
16
107
16
17
78
37
24
155
ACPA-TB-63
63
32
45
20
G3/8
42.0
37
M16x1.5
121
8
16
56.5
77
90
20
130
20
17
89
37
24
170
ACPA-TB-80
80
40
45
25
G3
42.5
43
M20x1.5
128
11
16
72.0
99
110
20
150
20
22
96
46
28
188
ACPA-TB-100
100
40
55
25
G1/2
47.0
44
M20x1.5
138
11
18
89.0
118
132
25
182
25
22
102
51
38
208
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D