目錄: 君帆
Created: 02.09.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
君帆
ACPA-TA - ACPA-TA
君帆
空壓產品
空壓執行元件
柱形標準氣缸(ACP系列)
ACPA 複動柱形標準氣缸
Powered by
CAD模型選擇
{jufan/pneumatic_product/cylinders/acp_series/acpa/acpa_ta.prj},{NB=ACPA-TA-50},{IDNR=},{BORE=50},{A=32},{CC=40},{MM=20},{EA=66},{K=35},{H=36},{TM=75},{LL=106},{L12=8},{FD=14},{RR=46.5},{TL=16},{SW=17},{N=4},{KK=M16x1.5},{BD=24},{EE=G1/4},{WF=0},{ZJ=25},{P=78},{UM=107},{ZZ=118},{TD=16}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BORE
[mm]
A
[mm]
CC
[mm]
MM
[mm]
EA
[mm]
K
[mm]
H
[mm]
TM
[mm]
LL
[mm]
L12
[mm]
FD
[mm]
RR
[mm]
TL
[mm]
SW
[mm]
N
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
BD
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
WF
[mm]
ZJ
[mm]
P
[mm]
UM
[mm]
ZZ
[mm]
TD
[mm]
ACPA-TA-32
32
22
30
12
47
30
34
50
94
7
13
32.5
12
10
4
M10x12.5
16
G1/8
0
18
68
74
102
12
ACPA-TA-40
40
24
35
16
54
35
35
63
105
8
14
38.0
16
13
4
M12x1.25
20
G1/4
0
20
77
95
115
16
ACPA-TA-50
50
32
40
20
66
35
36
75
106
8
14
46.5
16
17
4
M16x1.5
24
G1/4
0
25
78
107
118
16
ACPA-TA-63
63
32
45
20
77
42
37
90
121
8
16
56.5
20
17
4
M16x1.5
24
G3/8
0
25
89
130
133
20
ACPA-TA-80
80
40
45
25
99
42
43
110
128
11
16
72.0
20
22
4
M20x1.5
28
G3/8
0
32
96
150
142
20
ACPA-TA-100
100
40
55
25
118
47
44
132
138
11
18
89.0
25
22
4
M20x1.5
38
G1/2
0
32
102
182
157
25
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D