目錄: 君帆
Created: 02.09.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
君帆
ACPA-FB - ACPA-FB
君帆
空壓產品
空壓執行元件
柱形標準氣缸(ACP系列)
ACPA 複動柱形標準氣缸
Powered by
CAD模型選擇
{jufan/pneumatic_product/cylinders/acp_series/acpa/acpa_fb.prj},{NB=ACPA-FB-50},{IDNR=},{BORE=50},{A=32},{CC=40},{MM=20},{K=35.0},{H=36},{LL=106},{L12=8},{FD=14},{SW=17},{FB=9},{EE=G1/4},{R=45},{EF=65},{KK=M16x1.5},{UF=110},{TF=90},{F=12},{WF=37},{ZJ=118},{P=78},{RR=46.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BORE
[mm]
A
[mm]
CC
[mm]
MM
[mm]
K
[mm]
H
[mm]
LL
[mm]
L12
[mm]
FD
[mm]
SW
[mm]
FB
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
R
[mm]
EF
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
UF
[mm]
TF
[mm]
F
[mm]
WF
[mm]
ZJ
[mm]
P
[mm]
RR
[mm]
ACPA-FB-32
32
22
30
12
30.0
34
94
7
13
10
7
G1/8
32
50
M10x12.5
80
64
10
26
104
68
32.5
ACPA-FB-40
40
24
35
16
35.0
35
105
8
14
13
9
G1/4
36
55
M12x1.25
90
72
10
30
115
77
38.0
ACPA-FB-50
50
32
40
20
35.0
36
106
8
14
17
9
G1/4
45
65
M16x1.5
110
90
12
37
118
78
46.5
ACPA-FB-63
63
32
45
20
42.0
37
121
8
16
17
9
G3/8
50
75
M16x1.5
125
100
12
37
133
89
56.5
ACPA-FB-80
80
40
45
25
42.5
43
128
11
16
22
12
G3/8
63
100
M20x1.5
154
126
16
46
144
96
72.0
ACPA-FB-100
100
40
55
25
47.0
44
138
11
18
22
14
G1/2
75
120
M20x1.5
186
150
16
51
154
102
89.0
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D