目錄: 君帆
Created: 02.09.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
君帆
ACPA-CBBK - ACPA-CBBK
君帆
空壓產品
空壓執行元件
柱形標準氣缸(ACP系列)
ACPA 複動柱形標準氣缸
Powered by
CAD模型選擇
{jufan/pneumatic_product/cylinders/acp_series/acpa/acpa_cbbk.prj},{NB=ACPA-CBBK-50},{IDNR=},{BORE=50},{A=32},{CC=40},{MM=20},{EE=G1/4},{K=35.0},{H=36},{KK=M16x1.5},{LL=106},{L12=8},{FD=14},{RR=46.5},{EA=66},{ZL=170},{SW=17},{WF=37},{P=78},{DA=50.000},{DB=65},{DF=30},{DG=45},{DH=12},{DK=45},{DM=33},{UB=60},{EW=32},{CD=12},{L=27}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
BORE
[mm]
A
[mm]
CC
[mm]
MM
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
K
[mm]
H
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
LL
[mm]
L12
[mm]
FD
[mm]
RR
[mm]
EA
[mm]
ZL
[mm]
SW
[mm]
WF
[mm]
P
[mm]
DA
[mm]
DB
[mm]
DF
[mm]
DG
[mm]
DH
[mm]
DK
[mm]
DM
[mm]
UB
[mm]
EW
[mm]
CD
[mm]
L
[mm]
ACPA-CBBK-32
32
22
30
12
G1/8
30.0
34
M10x12.5
94
7
13
32.5
47
142
10
26
68
38.000
51
18
31
8
32
21
45
26
10
22
ACPA-CBBK-40
40
24
35
16
G1/4
35.0
35
M12x1.25
105
8
14
38.0
54
160
13
30
77
41.000
54
22
35
10
36
24
52
28
12
25
ACPA-CBBK-50
50
32
40
20
G1/4
35.0
36
M16x1.5
106
8
14
46.5
66
170
17
37
78
50.000
65
30
45
12
45
33
60
32
12
27
ACPA-CBBK-63
63
32
45
20
G3/8
42.0
37
M16x1.5
121
8
16
56.5
77
190
17
37
89
52.000
67
35
50
12
50
37
70
40
16
32
ACPA-CBBK-80
80
40
45
25
G3/8
42.5
43
M20x1.5
128
11
16
72.0
99
210
22
46
96
66.000
86
40
60
14
63
47
90
50
16
36
ACPA-CBBK-100
100
40
55
25
G1/2
47.0
44
M20x1.5
138
11
18
89.0
118
230
22
51
102
76.000
96
50
70
15
71
55
110
60
20
41
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D