目錄: 君帆
Created: 02.09.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
君帆
ACPA-CA - ACPA-CA
君帆
空壓產品
空壓執行元件
柱形標準氣缸(ACP系列)
ACPA 複動柱形標準氣缸
Powered by
CAD模型選擇
{jufan/pneumatic_product/cylinders/acp_series/acpa/acpa_ca.prj},{NB=ACPA-CA-50},{IDNR=},{BORE=50},{A=32},{CC=40},{MM=20},{EA=66},{K=35.0},{H=36},{EW=32},{LL=106},{L12=8},{FD=14},{RR=46.5},{L=27},{SW=17},{CD=12},{LR=R13},{KK=M16x1.5},{F=11},{EE=G1/4},{WF=37},{ZJ=170},{P=78},{R=6.000},{R1=10.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BORE
[mm]
A
[mm]
CC
[mm]
MM
[mm]
EA
[mm]
K
[mm]
H
[mm]
EW
[mm]
LL
[mm]
L12
[mm]
FD
[mm]
RR
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
CD
[mm]
LR
ⁿ/ₐ
KK
ⁿ/ₐ
F
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
WF
[mm]
ZJ
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
R1
[mm]
ACPA-CA-32
32
22
30
12
47
30.0
34
26
94
7
13
32.5
22
10
10
R10
M10x12.5
9
G1/8
26
142
68
5.000
8.000
ACPA-CA-40
40
24
35
16
54
35.0
35
28
105
8
14
38.0
25
13
12
R12
M12x1.25
9
G1
30
160
77
8.000
8.000
ACPA-CA-50
50
32
40
20
66
35.0
36
32
106
8
14
46.5
27
17
12
R13
M16x1.5
11
G1/4
37
170
78
6.000
10.500
ACPA-CA-63
63
32
45
20
77
42.0
37
40
121
8
16
56.5
32
17
16
R16
M16x1.5
11
G3/8
37
190
89
7.500
11.000
ACPA-CA-80
80
40
45
25
99
42.5
43
50
128
11
16
72.0
36
22
16
R16
M20x1.5
14
G3
46
210
96
8.000
14.500
ACPA-CA-100
100
40
55
25
118
47.0
44
60
138
11
18
89.0
41
22
20
R20
M20x1.5
14
G1/2
51
230
102
8.000
15.500
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D