A type
IWATA MFG. CO., LTD.
Bracket for Camera/LED
Bracket for LED
Powered by
CAD模型選擇
{iwata/bracket_for_camera_led/bracket_for_led/a_type.prj},{NB=FSLEDR-8SB},{MAT=SUS304/Black},{A=40},{B=50},{C=5.5},{P=40},{D=55},{D1=18},{PCD=36},{L=72.5},{F=24},{T=2.5},{MASS=59},{CNSORDERNO=FSLEDR-8SB},{COL1=B},{VERS=6}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
MAT
Material
ⁿ/ₐ
A
Dimension
[mm]
B
Dimension
[mm]
C
Dimension
[mm]
P
Dimension
[mm]
D
Dimension
[mm]
D1
Dimension
[mm]
PCD
Dimension
[mm]
L
Dimension
[mm]
F
Dimension
[mm]
T
Dimension
[mm]
MASS
Mass
[g]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
FSLEDR-2S
SUS304
35
25
4.5
12
38
15
28
59.0
14
2.5
28
FSLEDR-2S
FSLEDR-2SB
SUS304/Black
35
25
4.5
12
38
15
28
59.0
14
2.5
28
FSLEDR-2SB
FSLEDR-3S
SUS304
35
25
4.5
12
43
15
28
61.5
14
2.5
32
FSLEDR-3S
FSLEDR-3SB
SUS304/Black
35
25
4.5
12
43
15
28
61.5
14
2.5
32
FSLEDR-3SB
FSLEDR-8S
SUS304
40
50
5.5
40
55
18
36
72.5
24
2.5
59
FSLEDR-8S
FSLEDR-8SB
SUS304/Black
40
50
5.5
40
55
18
36
72.5
24
2.5
59
FSLEDR-8SB
FSLEDR-9S
SUS304
55
50
5.5
40
80
36
55
100.0
36
2.5
94
FSLEDR-9S
FSLEDR-9SB
SUS304/Black
55
50
5.5
40
80
36
55
100.0
36
2.5
94
FSLEDR-9SB
FSLEDR-10S
SUS304
70
50
5.5
40
110
66
85
130.0
51
2.5
131
FSLEDR-10S
FSLEDR-10SB
SUS304/Black
70
50
5.5
40
110
66
85
130.0
51
2.5
131
FSLEDR-10SB
FSLEDR-11S
SUS304
80
50
5.5
40
130
86
107
150.0
61
2.5
156
FSLEDR-11S
FSLEDR-11SB
SUS304/Black
80
50
5.5
40
130
86
107
150.0
61
2.5
156
FSLEDR-11SB
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D