目錄: Hugro
Created: 23.12.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
Rendered product pictures
English as original or default language
Hugro
用于波纹管的法兰连接 - 294.70/ .71
Hugro
软管保护系统
波纹管
Powered by
CAD模型選擇
{hugro/schutzschlauchsysteme/wellrohr_m_passenden_schnell/flanschluesse_294_70_294_71.prj},{NB=HUGRO 294.0070.70-(1)},{ARTNR=294.0070.70},{AUS=1},{VERS1=1},{ID=70},{FW=49x.6679},{AD=79.2},{A=94.0},{B=96.0},{C=60.5},{D=80.5},{E=96.4},{F=69.0},{G=60.0},{O=88.0},{VPE=1},{ZTN=39174000},{GPS=0.100}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
ARTNR
货号
ⁿ/ₐ
ID
标称尺寸
ⁿ/ₐ
FW
波纹管用
ⁿ/ₐ
AD
标称尺寸软管外径
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
Ø
[mm]
F
Ø
[mm]
G
[mm]
O
[mm]
VPE
包/件
[Units]
ZTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
GPS
每件重量
[kg]
HUGRO 294.0056.71
294.0056.71
56
49x.5667
65.0
96.5
80.5
60.0
66.0
83.0
56.0
60.0
80.0
1
39174000
0.100
HUGRO 294.0070.70
294.0070.70
70
49x.6679
79.2
94.0
96.0
60.5
80.5
96.4
69.0
60.0
88.0
1
39174000
0.100
HUGRO 294.0070.71
294.0070.71
70
49x.6679.01
79.2
94.0
96.0
60.5
80.5
96.4
69.0
60.0
88.0
1
39174000
0.118
HUGRO 294.0095.70
294.0095.70
95
49x.9110
106.0
128.0
126.0
74.0
108.0
123.5
96.0
60.0
92.5
1
39174000
0.177
HUGRO 294.0095.71
294.0095.71
95
49x.9110.01
106.0
128.0
126.0
74.0
108.0
123.5
96.0
60.0
92.5
1
39174000
0.170
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D