目錄: Hugro
Created: 23.12.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
Rendered product pictures
English as original or default language
Hugro
带内垫圈的塑料软管接头 - 272.00 带德国PG制标准连接螺纹
Hugro
软管保护系统
塑料
Powered by
CAD模型選擇
{hugro/schutzschlauchsysteme/kunstoff/kunst_schlau_verschr_272_00_pg.prj},{NB=HUGRO 272.1315-(1)},{ARTNR=272.1315},{AD=19},{G=Pg 13.5},{VP=1},{VERS1=4},{I=13.0},{B=32.0},{C=10.0},{D=41.0},{SW1=26},{SW2=29},{GEW=1.7},{L7=7.000},{LDRUCKM=14.000},{PGAUSSEN=20.400},{PGKERN=19.060},{L=29.000},{I1=14.600},{D1=28.500},{D2=24.000},{R=1.300},{L6=1.500},{L8=1.500},{ZTN=39174000},{GPS=0.010}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
ARTNR
货号
ⁿ/ₐ
AD
标称尺寸
[mm]
G
螺纹
ⁿ/ₐ
I
最小内部
[mm]
B
最大外径-ø mm
[mm]
C
螺纹长度mm
[mm]
D
总长mm
[mm]
SW1
扳手尺寸 mm 外壳
[mm]
SW2
扳手尺寸mm锁紧螺帽
[mm]
VPE
包/单位
ⁿ/ₐ
GEW
重量kg 大约100个单位
[kg/100 Units]
ZTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
GPS
每件重量
[kg]
HUGRO 272.0707
272.0707
10
Pg 7
6.0
20.0
10.0
40.0
16
18
50
0.6
39174000
0.004
HUGRO 272.0910
272.0910
14
Pg 9
9.0
25.0
10.0
41.0
21
23
50
1.0
39174000
0.006
HUGRO 272.1113
272.1113
17
Pg 11
11.0
30.0
10.0
41.0
24
27
50
1.3
39174000
0.008
HUGRO 272.1315
272.1315
19
Pg 13.5
13.0
32.0
10.0
41.0
26
29
50
1.7
39174000
0.010
HUGRO 272.1616
272.1616
21
Pg 16
14.5
35.0
11.0
42.0
29
32
50
2.0
39174000
0.012
HUGRO 272.2121
272.2121
27
Pg 21
19.5
44.0
11.0
48.0
36
40
25
2.9
39174000
0.024
HUGRO 272.2929
272.2929
36
Pg 29
27.0
54.0
12.0
48.0
45
49
25
3.9
39174000
0.030
HUGRO 272.3638
272.3638
45
Pg 36
36.0
63.0
12.0
48.0
53
58
25
6.0
39174000
0.040
HUGRO 272.4848
272.4848
56
Pg 48
46.0
77.0
15.0
57.0
65
70
10
8.4
39174000
0.065
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D