Nederlands
polski
русский
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: HepcoMotion
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
HepcoMotion
SS LB - Lubricators
HepcoMotion
SL2 Stainless Steel Linear Motion System
Lubricators
Powered by
CAD模型選擇
{hepcomotion/24_sl2/24_06_lubricators/24_06_1_lubricators.prj},{NB=SSLB20F},{CNSORDERNO=SSLB20F},{A=19},{B=12.0},{C=22.5},{D=6.5},{E=2.0},{F=13},{G=6.3},{GX=4.500},{H=6.75},{J=4.75},{K=13.0},{M=2.7},{CNSMASSEXACT=3},{CON1=0.000},{CON2=9.500},{CON3=8.000},{X1=3.000},{X2=1.000},{X3=1.000},{X4=1.700},{X5=6.500},{X6=2.500},{VERS=1},{PREVIEW=sslb20f24.png},{DESC=SL2 Lubricator},{USE=...J 18...},{N=1.7 x 2.5},{Q=M2.5 x 6},{INFOMC=Website},{INFOTG=Website},{INFOEN=https://www.hepcomotion.com/dwnlds/sl2-stainless-steel-linear-motion-system},{INFODE=https://www.hepcomotion.com/de/downloads/sl2-korrosionsbestaendiges-linearfuehrungssystem-katalog/},{INFOFR=https://www.hepcomotion.com/fr/downloads/sl2-guidage-lineaire-inoxydable/}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
USE
Use With Bearing
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
Height
[mm]
C
Length
[mm]
D
Width
[mm]
E
Height
[mm]
F
Width
[mm]
G
Height
[mm]
H
Height
[mm]
J
Length
[mm]
K
Height
[mm]
M
Diameter
[mm]
N
Diameter
ⁿ/ₐ
Q
Fixing Screw
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[g]
SSLB12F
SSLB12F
SL2 Lubricator
...J 13...
17
10.0
13.0
5.2
2.0
12
3.1
5.46
3.00
6.5
2.7
1.7 x 2.5
M2.5 x 6
2
SSLB20F
SSLB20F
SL2 Lubricator
...J 18...
19
12.0
22.5
6.5
2.0
13
6.3
6.75
4.75
13.0
2.7
1.7 x 2.5
M2.5 x 6
3
SSLB25F
SSLB25F
SL2 Lubricator
...J 25...
25
16.5
28.0
9.9
2.0
18
5.5
9.00
6.00
16.0
3.2
2.4 x 4.5
M3 x 8
6
SSLB44F
SSLB44F
SL2 Lubricator
...J 34...
34
20.0
38.0
15.0
2.4
25
7.0
11.50
8.00
22.0
4.2
2.4 x 5.5
M4 x 10
16
SSLB76F
SSLB76F
SL2 Lubricator
...J 54...
50
33.5
57.0
22.7
4.5
38
10.0
19.00
12.00
33.0
5.2
2.7 x 9
M5 x 12
44
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D