Nederlands
polski
русский
中文 (繁體)
中文 (繁體)
SL2 - Configurator
HepcoMotion
SL2 Stainless Steel Linear Motion System
Powered by
CAD模型選擇
{hepcomotion/24_sl2/24_00_sl2_configurator_asmtab.prj},{NB=1 x CPSSMS1250LBNS(Yes00,B)},{PREVIEW=sl2.jpg},{PPATH=24_00_configurator/assemblies/24_00_sl2_configurator_asmtpl.prj},{INFO=Website},{INFOEN=https://www.hepcomotion.com/downloads/sl2-stainless-steel-linear-motion-system-catalogue/},{INFODE=https://www.hepcomotion.com/de/downloads/sl2-korrosionsbestaendiges-linearfuehrungssystem-katalog/},{INFOFR=https://www.hepcomotion.com/fr/downloads/sl2-guidage-lineaire-inoxydable/},{INFOES=https://www.hepcomotion.com/fr/downloads/sl2-guidage-lineaire-inoxydable/},{CO=Yes},{CAR=1},{AST=CP},{SD=SSMS},{SS=12},{CT=1},{LC=LB},{BT=},{DST=},{SL=0},{HS=},{C=0.0},{TYPE=B}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
VAL
Slide Validation
ⁿ/ₐ
BS
Bearing Size for CAD model only
[mm]
L
Carriage Length
[mm]
D
Right Hand End Hole Spacing
[mm]
1 x CPSSMS1250LBNS
1 x CPSSMS1250LBNS
OK
13
50
0.0
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D