Nederlands
polski
русский
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: HepcoMotion
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
HepcoMotion
HDS2 - Configurator
HepcoMotion
HDS2 Heavy Duty Linear Motion System
Powered by
CAD模型選擇
{hepcomotion/10_hds2/10_00_hds2_configurator_asmtab.prj},{NB=1xAU6425WCW+2xCHSS25L1000NKC43D57+HB25WL1005+CD+25W(CW)},{CAR=1},{ASM=2},{PREVIEW=hds2.jpg},{PPATH=10_00_configurator_hds2/assemblies/10_00_hds2_configurator_asmtpl.prj},{INFO=Website},{INFOEN=https://www.hepcomotion.com/downloads/hds2-heavy-duty-linear-motion-system/},{INFODE=https://www.hepcomotion.com/de/downloads/hds2-heavy-duty-linear-motion-system-catalogue/},{INFOFR=https://www.hepcomotion.com/fr/downloads/hds2-guidage-lineaire-pour-fortes-charges/},{AST=AU},{MAT=},{BS=64},{CT=W},{RO=},{LO=CW},{LB=},{CW=CW},{LP=},{SG=C},{SL=1000},{KV=NK},{C=43.0},{MBB=Mounting Beam},{BT=},{EHT=},{ECF=},{SMP=CD},{TEH=},{BUQ=},{BRS=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
CAR
Carriages per Slide
ⁿ/ₐ
SS
Slide Size
[mm]
ST
Slide Type
ⁿ/ₐ
SZ
Slide Size
[mm]
SRO
Slide Rack Option
ⁿ/ₐ
D
Right Hand End Hole Spacing
[mm]
BL
Nominal Beam length
[mm]
BU
To fit beam and orientation
ⁿ/ₐ
1xAU6425WCW+2xCHSS25L1000...
1xAU6425WCW+2xCHSS25L1000...
1
25
Single Sided
25
-
57.0
1000
25W
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D