目錄: HellermannTyton
Created: 28.10.2013
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
With rivet
HellermannTyton
Cable ties and fixings
1-Piece Fixing Ties
Powered by
CAD模型選擇
{hellermann_tyton/11/1_piece_fixing_ties/1p_with_rivet.prj},{NB=131-14120 (1-0)},{IDNR=131-14120},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=1000.000},{QUANTITY_IN38=100.000},{PRICE_EUR_N=33.700},{TAX_N=0.190},{VERS=3},{PWID=140},{MANUFACTURE19=RI 120},{DESCRIPTION14=Befestigungsbinder 120x9,0 schwarz},{DESCRIPTION15=Die Befestigungsbinder mit Spreizniet zeichnen sich durch sicheren Halt auch in dünnen Blechen aus. Der Spreizniet wird in die Bohrung gedrückt. Anschließend wird der Stift nachgedrückt. Dadurch spreizen sich die Flügel des Spreizniets. Diese Befestigungsbinder sind alle wiederöffenbar. Die Version FBR besitzt statt des verzahnten Bandes eine Gitterstruktur, die das Band besonders flexibel macht.},{VERSION=1},{B1=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION14
Short Description
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
[mm]
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
[mm]
BLECHDICKEMIN
Panel Thickness min.
[mm]
BUENDELMIN
Bundle ∅ min.
[mm]
LAENGEL
Length L
[mm]
BLECHDICKEMAX
Panel Thickness max.
[mm]
NO_CU_PER_OU
Package Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITY_MIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
BREITEW
Width (W)
[mm]
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
ⁿ/ₐ
MINDESTHALT60
Minimum retaining strength
[N]
DICKE
Thickness
[mm]
VERS
ⁿ/ₐ
HellermannTyton 150-27140
150-27140
FBR6/140
Fixing tie 160x10,0 black
Polyamide 6.6 (PA66)
Black (BK)
6.2 - 6.5
42
0.8
9
158
2.5
1.000
500.000
12
-40 °C to +85 °C, (+105 °...
0
0
2
HellermannTyton 131-14120
131-14120
RI 120
Fixing tie 120x9,0 black
Polyamide 12 (PA12)
Black (BK)
6.9 - 7.1
28
0.8
12
120
2.2
1.000
1000.000
9
-40 °C to +85 °C, (+105 °...
265
1.5
3
HellermannTyton 131-14160
131-14160
RI 160
Fixing tie 160x9,0 black
Polyamide 12 (PA12)
Black (BK)
6.9 - 7.1
41.0
0.80
12.0
160
2.20
1.000
1000.000
9.0
-40 °C to +85 °C, (+105 °...
265
1.5
1
HellermannTyton 131-14080
131-14080
RI 80
Fixing tie 80x7,0 black
Polyamide 12 (PA12)
Black (BK)
6.9 - 7.1
16
0.8
12
80
2.2
1.000
1000.000
7
-40 °C to +85 °C, (+105 °...
265
1.5
4
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D