915MA
Hammer Caster
Threaded-Swivel
Powered by
CAD模型選擇
{hammer_caster/threaded_swivel/915ma_asmtab.prj},{NB=915MA-RB 100},{AW=RB},{D=100},{H=138},{T=M16x2.0},{L=40},{E=32.0},{RT=114},{V=114},{PPATH=assemblies/915ma_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CNSORDERNO
Order Number
ⁿ/ₐ
D
Diameter of wheel
[mm]
H
Height
[mm]
T
Thread
[mm]
L
Length of thread
[mm]
E
Offset
[mm]
RT
Radius of turning
[mm]
V
[mm]
915MA-RB 100
915MA-RB 100
100
138
M16x2.0
40
32.0
114
114
915MA-RB 125
915MA-RB 125
125
166
M16x2.0
40
35.0
114
114
915MA-RB 150
915MA-RB 150
150
195
M16x2.0
40
44.0
120
114
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D