HS 38/23 - HALFEN T-head bolts HS 38/23
Halfen
Framing systems
HALFEN T-head bolts and channel nuts
Powered by
CAD模型選擇
{halfen/montagetechnik/halfenschrauben_und_gewindeplatten/hs_38_23.prj},{NB=HS 38/23 M16x60 GV-S 4.6_architecture_350},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=350},{M=M16},{NDM=16},{L1=60},{L=60},{H=8.5},{E=34.3},{CNSMAT=GV-S 4.6},{KB=15.0},{PRA=1},{INFO=Data Sheet}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
M
Thread type
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
HS 38/23 M16x30 GV-S 4.6
0350.060-00001
M16
30
HS 38/23 M16x40 GV-S 4.6
0350.060-00002
M16
40
HS 38/23 M16x50 GV-S 4.6
0350.060-00003
M16
50
HS 38/23 M16x60 GV-S 4.6
0350.060-00004
M16
60
HS 38/23 M16x80 GV-S 4.6
0350.060-00005
M16
80
HS 38/23 M16x100 GV-S 4.6
0350.060-00006
M16
100
HS 38/23 M16x125 GV-S 4.6
0350.060-00007
M16
125
HS 38/23 M16x150 GV-S 4.6
0350.060-00008
M16
150
HS 38/23 M16x200 GV-S 4.6
0350.060-00009
M16
200
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D