您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
XLRG W - Guide disc for wheel bend
FlexLink
Product overview
Guide rail components
XLX
Powered by
CAD模型選擇
{flexlink/product_overview/guide_rail_components_itgr-j/xlx/xlrg_w.prj},{NB=FlexLink XLRG 187 W},{ITEMNO=XLRG 187 W},{DIAMETER=187},{ITEMDS=GUIDE DISC FOR WHEEL BEND},{VENDOR=FlexLink}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
ITEMNO
Item no.
ⁿ/ₐ
DIAMETER
[mm]
ITEMDS
Name
ⁿ/ₐ
VENDOR
Vendor
ⁿ/ₐ
FlexLink XLRG 162 W
XLRG 162 W
162
GUIDE DISC FOR WHEEL BEND
FlexLink
FlexLink XLRG 187 W
XLRG 187 W
187
GUIDE DISC FOR WHEEL BEND
FlexLink
FlexLink XLRG 212 W
XLRG 212 W
212
GUIDE DISC FOR WHEEL BEND
FlexLink
FlexLink XLRG 235 W
XLRG 235 W
230
GUIDE DISC FOR WHEEL BEND
FlexLink
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D