目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2480.052. - 底部法兰
FIBRO
标准件
弹簧
氮气弹簧 新一代
安装方法
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f20/f12_99/2480_052.prj},{NB=2480.052.1.01800},{IDNR=2480.052.1.01800},{DOC=2490_12_01800_bv},{ZD=50.200},{ZD1=50.000},{A=70.000},{B=56.500},{C=0.000},{H=19.500},{H1=15.600},{D=9.000},{R=1.500},{GEW=0.391},{TYP=15.000},{ZTC=84879090},{F=50.400},{G=53.400}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
ZD
Cylinder diameter
[mm]
ZD1
[mm]
A
External dimension
[mm]
B
Stichmass Befestigung
[mm]
C
宽度
[mm]
H
厚度
[mm]
H1
[mm]
D
[mm]
R
[mm]
GEW
体重
[kg]
TYP
[mm]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2480.052.019.10.05
2480.052.019.10.05
19.000
19.000
45.000
32.000
25.000
9.000
5.300
7.000
1.100
0.048
15.000
84879090
2480.052.019.10.06
2480.052.019.10.06
19.000
19.000
45.000
32.000
25.000
9.000
6.300
7.000
1.100
0.048
15.000
84879090
2480.052.01000
2480.052.01000
38.000
38.000
52.000
40.000
0.000
14.500
10.950
7.000
1.000
0.156
15.000
84879090
2480.052.1.01800
2480.052.1.01800
50.200
50.000
70.000
56.500
0.000
19.500
15.600
9.000
1.500
0.391
15.000
84879090
2480.052.04700
2480.052.04700
75.200
75.000
90.000
73.500
0.000
24.500
19.250
11.000
1.500
0.605
15.000
84879090
2480.052.07500
2480.052.07500
95.200
95.000
110.000
92.000
0.000
27.500
22.250
13.000
1.500
0.925
15.000
84879090
2480.052.11800
2480.052.11800
120.200
120.000
130.000
109.500
0.000
29.500
24.650
13.000
2.500
1.087
15.000
84879090
2480.052.18300
2480.052.18300
150.200
150.000
162.000
138.000
0.000
34.500
26.650
17.500
2.500
1.958
15.000
84879090
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D