目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2495.33.05500. - Manifold-Cylinder 5500 daN, compact design
FIBRO
标准件
弹簧
楔形标准滑板
Manifold-Cylinder
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f14/f14_01/2495_33_05500_asmtab.prj},{NB=2495.33.05500.010(0)},{TYP=33},{HUBMAX=10.000},{HUB=0},{NENN=5500},{ZD=108.000},{SD=37.000},{NM=M100x2},{L=26.000},{T=41.000},{GL=19.000},{D1=95.000},{DK=98.000},{M=100},{KSD=81.000},{KSH=10.000},{FL=12.300},{SRD=40.000},{PPATH=f14_01_99/2495_33_05500_asmsbl.prj},{ZTC=84669400}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
TYPDESC
Federtyp
[mm]
HUBMAX
冲程 max.
[mm]
NENN
Nennkraft
[daN]
ZD
Cylinder diameter
[mm]
SD
Piston rod diameter
[mm]
NM
螺纹尺寸
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
LMIN
长度
[mm]
T
Screw-in length
[mm]
GL
螺纹长度
[mm]
D1
[mm]
DK
Kernlochdurchmesser
[mm]
M
螺纹
[mm]
KSD
Kolbenscheibendurchmesser
[mm]
KSH
Kolbenscheibenhöhe
[mm]
FL
导向长度
[mm]
SRD
Sicherungsringdurchmesser
[mm]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2495.33.05500.006
2495.33.05500.006
FLACHBAUWEISE
6.000
5500
108.000
37.000
M100x2
22.000
16.000
37.000
19.000
95.000
98.000
100
81.000
10.000
12.300
40.000
84669400
2495.33.05500.010
2495.33.05500.010
FLACHBAUWEISE
10.000
5500
108.000
37.000
M100x2
26.000
16.000
41.000
19.000
95.000
98.000
100
81.000
10.000
12.300
40.000
84669400
2495.33.05500.015
2495.33.05500.015
FLACHBAUWEISE
15.000
5500
108.000
37.000
M100x2
31.000
16.000
46.000
19.000
95.000
98.000
100
81.000
10.000
12.300
40.000
84669400
2495.33.05500.020
2495.33.05500.020
FLACHBAUWEISE
20.000
5500
108.000
37.000
M100x2
36.000
16.000
51.000
19.000
95.000
98.000
100
81.000
10.000
12.300
40.000
84669400
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D