目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2489.00.52. - Hose (for water cooling)
FIBRO
标准件
弹簧
可控制的氮气弹簧
冷却系统
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f13/kuehlung/2489_00_52.prj},{NB=2480.00.52.16.12.01},{D=16.000},{DN=10.000},{FARBE=rot},{R=75.000},{L=1000},{BCFARBE=12.000},{ZTC=82073010}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
D
外径
[mm]
DN
公称通径
[mm]
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
R
Mindestbiegeradius
[mm]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2480.00.52.16.11.01
2480.00.52.16.11.01
16.000
10.000
蓝色
75.000
82073010
2480.00.52.16.12.01
2480.00.52.16.12.01
16.000
10.000
红色
75.000
82073010
2480.00.52.23.11.01
2480.00.52.23.11.01
23.000
16.000
蓝色
150.000
82073010
2480.00.52.23.12.01
2480.00.52.23.12.01
23.000
16.000
红色
150.000
82073010
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D