目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2480.00.26.21.10 - 连接螺纹接头 45°-24°锥, DN10, 可转动式
FIBRO
标准件
弹簧
可控制的氮气弹簧
冷却系统
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f13/kuehlung/2480_00_26_21_10.prj},{NB=2480.00.26.21.10},{SW=19.000},{SWE=21.900},{GEW=0.077},{ZTC=82073010}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
SW
扳手开口度
[mm]
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2480.00.26.21.10
2480.00.26.21.10
19.000
0.077
82073010
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D