目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2480.00.26.xx.10 - 连接螺纹接头 GE-24°锥, DN10
FIBRO
标准件
弹簧
可控制的氮气弹簧
冷却系统
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f13/kuehlung/2480_00_26_03_04_10.prj},{NB=2480.00.26.03.10},{IDNR=03},{AG=G1/8},{SW=17.000},{DB=14.000},{GL=8.000},{AM=10.500},{GAD=9.730},{GKD=8.570},{LB=7.000},{L=25.500},{HS=4.500},{SWE=19.600},{DD=4.000},{GEW=0.021},{ZTC=82073010}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
AG
Male thread
[mm]
SW
扳手开口度
[mm]
DB
Durchmesser Bund
[mm]
GL
螺纹长度
[mm]
AM
[mm]
GAD
Gewindeaussendurchmesser
[mm]
L
长度
[mm]
DD
[mm]
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2480.00.26.03.10
2480.00.26.03.10
G1/8
17.000
14.000
8.000
10.500
9.730
25.500
4.000
0.021
82073010
2480.00.26.04.10
2480.00.26.04.10
G1/4
19.000
19.000
12.000
11.000
13.160
30.000
6.000
0.029
82073010
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D