目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2480.00.25.04.10. - 软管DN10以24°锥,直/45°
FIBRO
标准件
弹簧
可控制的氮气弹簧
冷却系统
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f13/kuehlung/2480_00_25_04_10.prj},{NB=2480.00.25.04.10.0160},{SW=19.000},{SWE=21.900},{L1=160},{P=10.000},{LMIN=160.000},{LMAX=1499.000},{ZTC=82073010}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
SW
扳手开口度
[mm]
SWE
[mm]
P
分级
[mm]
LMIN
[mm]
LMAX
[mm]
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2480.00.25.04.10.0160
2480.00.25.04.10.0160
19.000
21.900
10.000
160.000
1499.000
0.156
82073010
2480.00.25.04.10.1500
2480.00.25.04.10.1500
19.000
21.900
50.000
1500.000
3000.000
0.353
82073010
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D