目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2480.00.24.01-04 - 测量接头
FIBRO
标准件
弹簧
可控制的氮气弹簧
气体连接
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f13/gasanschluss/2480-00-24.prj},{NB=2480.00.24.01},{DOC=2480_00_24.pdf},{TYP=1},{GE=G1/8\"},{GS=S12,65x1.5},{L1=30.000},{L2=8.000},{L4=11.000},{L5=5.000},{D1=13.500},{D2=9.700},{D3=12.000},{SW=14.000},{D4=16.200},{ZTC=84818099},{GEW=0.023}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
GE
Male thread
[mm]
GS
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
[mm]
D1
[mm]
SW
扳手开口度
[mm]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
GEW
体重
[kg]
2480.00.24.01
2480.00.24.01
G1/8"
S12,65x1.5
30.000
8.000
13.500
14.000
84818099
0.023
2480.00.24.02
2480.00.24.02
G1/4"
S12,65x1.5
31.000
10.000
19.000
19.000
84818099
0.036
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D