目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2497.00.20 - 适配器底架
FIBRO
标准件
弹簧
氮气弹簧
安装方法
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f12/f12_99/2497_00_20.prj},{NB=2497.00.20.00500},{NENN=00500},{DOC=2497_00_20},{ZD=32.000},{H=20.000},{D1=27.000},{H1=4.000},{H2=3.500},{TK=15.000},{D2=10.500},{D3=6.200},{T=4.000},{TK1=15.000},{M=6.000},{MT=11.500},{MKT=14.000},{WG=52.000},{WS=60.000},{ZTC=82073010}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
DOC
目录页
ⁿ/ₐ
ZD
外径
[mm]
H
高度
[mm]
D1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
TK
Teilkreis Senkung
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
T
[mm]
TK1
Teilkreis Gewinde
[mm]
M
[mm]
MT
[mm]
MKT
[mm]
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2497.00.20.00500
2497.00.20.00500
2497_00_20
32.000
20.000
27.000
4.000
3.500
15.000
10.500
6.200
4.000
15.000
6.000
11.500
14.000
0.119
82073010
2497.00.20.01000
2497.00.20.01000
2497_00_20
38.000
20.000
32.000
4.000
4.000
17.000
10.500
6.200
6.500
25.000
6.000
11.500
14.000
0.168
82073010
2497.00.20.01900
2497.00.20.01900
2497_00_20
50.200
20.000
42.600
8.000
7.000
26.000
11.000
6.200
8.700
26.000
6.000
11.500
14.000
0.276
82073010
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D